(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDE-16FGA3
F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ PROTECTIVE TUBE OPTION

F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ CDE-16FGA3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
207円
税込単価
228円

【特長】・VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り...

詳細情報を確認する

型番

CDE-16FGA3 解除

Loading...

CDE-16FGA3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-16FGA3

CD管16
91.2
グレー(本体)、オレンジ(ストッパー)

10個

207( 228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VVFケーブルの二重天井への引き込みによる照明器具等の重量物直接取り付けに使用します
・トロ防止シール付です

CDE-16FGA3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプの型番CDE-16FGA3のページです。
型番CDE-16FGA3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ

F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ

    F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

    F・ころエンド® (Gタイプ・釘無)

      F・ころエンド (スクリュー釘付) Gタイプ

      F・ころエンド (スクリュー釘付) Gタイプ

        送りエンド(CD管用・Gタイプ)

        送りエンド(CD管用・Gタイプ)

          プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

          プラスエンド® (ボックスタイプ) Gタイプ 側面ノックアウト付

            送りエンド(PF管用・Gタイプ)

            送りエンド(PF管用・Gタイプ)

              CD管用 曲がりコネクタ (45°)

              CD管用 曲がりコネクタ (45°)

                エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                エンドカバー (コンパクトタイプ) Gタイプ スクリュー釘付

                  PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                  PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                    CPアダプター ワンタッチ型

                    CPアダプター ワンタッチ型

                      環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

                      環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

                        エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

                        エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

                          ニュー送りエンド CD管用

                          ニュー送りエンド CD管用

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 207円 152円 127円 234円 430円 234円 95円 173円 107円 446円 260円 237円 245円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー グレー - - - - その他 グレー グレー ベージュ ミルキーホワイト グレー -
                            材質 難燃ABS 難燃ABS - 難燃ABS 難燃ABS 難燃ABS 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 -
                            タイプ G G G - G - - G - - G - -
                            備考 アンカー付 釘無 スクリュー釘付 - - - - スクリュー釘付 - - スクリュー釘付 - -

                            F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDE-22FGA3
                            MFSE-16FGA3
                            MFSE-22FGA3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)
                            色詳細

                            247円

                            ( 272円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CD管2284.8グレー(本体)、オレンジ(ストッパー)

                            207円

                            ( 228円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16(MFは除く)84.1-

                            247円

                            ( 272円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22(MFは除く)85.8-

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました