(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FPE-28CPY
CPエンドカバー PROTECTIVE TUBE OPTION

CPエンドカバー FPE-28CPY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
657円
税込単価
723円

【特長】・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!・型枠を取り外...

詳細情報を確認する

  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 色詳細:
    グレー(本体)、ベージュ(コネクタ)
  • 適合・適用:
    釘:N45、N50

型番

FPE-28CPY 解除

Loading...

FPE-28CPY の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FPE-28CPY

PF管28⇔薄鋼31
194.8

10個

657( 723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PF管エンドカバーにねじなしカップリングをドッキング!
・型枠を取り外した後、薄鋼電線管が直接(曲げずに)接続できます

FPE-28CPYで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CPエンドカバーの型番FPE-28CPYのページです。
型番FPE-28CPYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CPエンドカバー

CPエンドカバー

    コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

    コンビネーションカップリング ミラレックス⇔薄鋼電線管(ねじ無)

      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ無)

        CPアダプター ワンタッチ型

        CPアダプター ワンタッチ型

          コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)

          コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ付)

            PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

            PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

              異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

              異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

                カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)

                カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ付)

                  コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)

                  コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)

                    ジョイントCPアダプター

                    ジョイントCPアダプター

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                        コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ付)

                        コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ付)

                          ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

                          ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 346円 1,422円 752円 446円 569円 159円 486円 648円 1,014円 271円 1,106円 1,528円 466円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー ベージュ グレー - - シルバー - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 その他 - - その他
                            材質詳細 PVC PVC PVC PVC PVC POM PVC - PVC ZDC 薄鋼 厚鋼 - - ZDC2
                            色詳細 グレー(本体)、ベージュ(コネクタ) - - - - - - - - - - - -
                            適合・適用 釘:N45、N50 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FPE-16CPY
                            FPE-22CPY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            346円

                            ( 381円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管16⇔薄鋼19136

                            463円

                            ( 509円 )
                            10個 -

                            1日目

                            PF管22⇔薄鋼25168.1

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました