(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CBM-14
CD管用ベルマウス PROTECTIVE TUBE OPTION

CD管用ベルマウス CBM-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
67円
税込単価
74円

【特長】・ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します

詳細情報を確認する

Loading...

CBM-14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBM-14

CD管14
18

10個

67( 74円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブル引込み時の外傷防止、外観の仕上げに使用します

CBM-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD管用ベルマウスの型番CBM-14のページです。
型番CBM-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CD管用ベルマウス

CD管用ベルマウス

    PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

    PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

      ベルマウス

      ベルマウス

        カクフレキ用 ベルマウス

        カクフレキ用 ベルマウス

          ベルマウス (ねじ込み式)

          ベルマウス (ねじ込み式)

            ミラレックスF用 ベルマウス

            ミラレックスF用 ベルマウス

              ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

              ミラレックスF用 ベルマウス (ねじ込み式)

                ベルカップ

                ベルカップ

                  端末ブッシング

                  端末ブッシング

                    落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

                    落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

                      マシンフレキ用 ブッシング

                      マシンフレキ用 ブッシング

                        VE管カバーエンド

                        VE管カバーエンド

                          VE管カバー出ズミ

                          VE管カバー出ズミ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 67円 69円 310円 400円 450円 543円 310円 130円 429円 310円 106円 101円 94円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            その他 ベージュ グレー - ベージュ ナチュラル - -
                            材質 自己消火性樹脂製 自己消火性樹脂製 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - 樹脂 樹脂 樹脂
                            色詳細 オレンジ - - - - - - - - - - - -

                            CD管用ベルマウスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CBM-16
                            CBM-22
                            CBM-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            72円

                            ( 79円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CD管1618

                            90円

                            ( 99円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CD管2221.8

                            118円

                            ( 130円 )
                            10個 -

                            1日目

                            CD管2824.5

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました