(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CD管ステップル スクリュー釘付

CD管ステップル スクリュー釘付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
42円 ~ 70円
税込価格
46円 ~ 77円

【特長】・スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定で...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 材質:
    樹脂
  • 巾(mm):
    14
  • 材質詳細:
    ABS
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 備考:
    スクリュー釘付

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CD管16
37

50個

42( 46円 )

1日目

CD管22
46

50個

53( 58円 )

1日目

CD管28
55.5

50個

70( 77円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スクリュー釘がセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます
・ステップル内側に設けてあるリブにより、CD単層波付管のズレを防ぎます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CD管ステップル スクリュー釘付

CD管ステップル スクリュー釘付

    PF管ステップル

    PF管ステップル

      TLフレキステップル

      TLフレキステップル

        ジョイントCPアダプター

        ジョイントCPアダプター

          CD管片サドル

          CD管片サドル

            PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

            PF管用ベルマウス(PF単層波付管用)

              コンビネーションカップリング ミラレックス⇔CD単層波付管

              コンビネーションカップリング ミラレックス⇔CD単層波付管

                CDガード

                CDガード

                  ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

                  ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

                    PF管水抜き片サドル

                    PF管水抜き片サドル

                      パイセッター (VU管支持具)

                      パイセッター (VU管支持具)

                        SV両サドル (ステップルタイプ)

                        SV両サドル (ステップルタイプ)

                          VE管カバーコンビネーション

                          VE管カバーコンビネーション

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 42円 43円 85円 271円 43円 69円 517円 69円 104円 71円 111円 43円 113円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            その他 - シルバー その他 ベージュ シルバー - - グレー -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 その他 樹脂 自己消火性樹脂製 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            巾(mm) 14 14 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ABS ABS ABS ZDC 薄鋼 厚鋼 PE 難燃PE PVC SGCC - PE PP PVC PVC
                            色詳細 オレンジ - - - オレンジ - - - - - - - -

                            CD管ステップル スクリュー釘付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました