(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KJ-22
CD管・PF管用 仮枠ジョイント® PROTECTIVE TUBE OPTION

CD管・PF管用 仮枠ジョイント® KJ-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
129円
税込単価
142円

【特長】・間仕切り壁へのCD管、PF管の落し込みに使用します・幕板への穴あけ不...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    ABS

Loading...

KJ-22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジの呼び
外径(φD)(mm)
CD管・PF管コネクタ取付数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KJ-22

22用(G3/4)
44
14、16、22〈呼び22用(G3/4)〉

10個

129( 142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切り壁へのCD管、PF管の落し込みに使用します
・幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます
・幕板を取り外した後、コネクタがそのまま接続できます

KJ-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD管・PF管用 仮枠ジョイント®の型番KJ-22のページです。
型番KJ-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

    断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

    断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

      F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付

      F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付

        仮枠カップリング(CD管用・PF管用)

        仮枠カップリング(CD管用・PF管用)

          マンホール蓋(丸型)

          マンホール蓋(丸型)

            CD管用ベルマウス

            CD管用ベルマウス

              仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

              仮枠ブッシング45°(CD管用・コンパクトタイプ) Gタイプ

                CD管片サドル

                CD管片サドル

                  厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

                  厚鋼電線管用 ポリカブッシング(フタ無)

                    エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

                    エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

                      仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)

                      仮枠カップリング(CD管用・コンパクトタイプ)

                        プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

                        プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

                          F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ

                          F・ころエンド® (アンカー付) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 114円 290円 132円 272円 20,456円 67円 117円 43円 37円 237円 126円 143円 207円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            グレー - その他 グレー その他 濃茶 グレー その他 グレー
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 自己消火性樹脂製 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS
                            材質詳細 ABS PC PVC - FRP - 難燃PE PE PC PE ABS他 PE -

                            CD管・PF管用 仮枠ジョイント®のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KJ-16S
                            KJ-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ネジの呼び 外径(φD)
                            (mm)
                            CD管・PF管コネクタ取付数

                            114円

                            ( 125円 )
                            10個 -

                            1日目

                            16用(G1/2)3514S、16S〈呼び16用(G1/2)〉

                            154円

                            ( 169円 )
                            10個 -

                            1日目

                            28用(G1) 5028〈呼び28用(G1)〉

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました