(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CZV-14
CD管・PF管 ブッシング PROTECTIVE TUBE OPTION

CD管・PF管 ブッシング CZV-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
53円
税込単価
58円

【特長】・CD管、PF管の端末保護に使用します。・サイズ14~28はノックを残...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC

(i)ご注意

  • サイズ36~54はノック無

Loading...

CZV-14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
ノック
色詳細
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CZV-14

その他
CD管14
27.5
オレンジ
-

50個

53( 58円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CD管、PF管の端末保護に使用します。
・サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。

(i)ご注意

  • サイズ36~54はノック無

CZV-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CD管・PF管 ブッシングの型番CZV-14のページです。
型番CZV-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CD管・PF管 ブッシング

CD管・PF管 ブッシング

    CD管片サドル

    CD管片サドル

      TLステップル

      TLステップル

        変換アダプタ CD管・PF管サイズ変換用

        変換アダプタ CD管・PF管サイズ変換用

          コンビネーションカップリング Gタイプ CD管⇔PF管

          コンビネーションカップリング Gタイプ CD管⇔PF管

            TLフレキ(波付管)

            TLフレキ(波付管)

              CDジョイントナット

              CDジョイントナット

                PF管連サドル 2連固定用

                PF管連サドル 2連固定用

                  両サドル(CD管用)

                  両サドル(CD管用)

                    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                    【三桂製作所】樹脂製フレキチューブ サドル(片側固定)

                      PF管化粧カバー

                      PF管化粧カバー

                        カップリング (クイックタイプ)

                        カップリング (クイックタイプ)

                          樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

                          樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 ミスミ
                            通常価格 53円 43円 30円 77円 95円 4,709円 74円 80円 54円 164円 529円 59円 642円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 - - 樹脂 樹脂 樹脂 PA6 樹脂 - 6ナイロン
                            材質詳細 PVC PE SPCC - - - PVC PVC PE - PVC - -

                            CD管・PF管 ブッシングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CZV-16
                            CZV-22
                            CZV-28
                            FZV-14
                            FZV-16
                            FZV-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)
                            ノック 色詳細 規格

                            57円

                            ( 63円 )
                            50個 -

                            1日目

                            その他CD管1630.5オレンジ-

                            73円

                            ( 80円 )
                            50個 -

                            1日目

                            その他CD管2238オレンジ-

                            81円

                            ( 89円 )
                            50個 -

                            1日目

                            その他CD管2846オレンジ-

                            53円

                            ( 58円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ベージュPF管1430.5-PSE

                            57円

                            ( 63円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ベージュPF管1632.5-PSE

                            73円

                            ( 80円 )
                            50個 -

                            1日目

                            ベージュPF管2242-PSE

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました