(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFD-16
ミラフレキ(R)SD (PFD) ホゴカンオプション

ミラフレキ(R)SD (PFD) MFD-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,738円
税込単価
9,612円

【特長】・ハイグレードタイプは経年変化による変色が少ないPF管です。

詳細情報を確認する

Loading...

MFD-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
外径(mm)
長さ(m)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFD-16

16
ベージュ
23
50
4.7

1個

8,738( 9,612円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイグレードタイプは経年変化による変色が少ないPF管です。

MFD-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラフレキ(R)SD (PFD)の型番MFD-16のページです。
型番MFD-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミラフレキ(R)SD (PFD)

ミラフレキ(R)SD (PFD)

    ミラフレキSS(防ソ仕様)

    ミラフレキSS(防ソ仕様)

      ミラフレキSD(防ソ仕様)

      ミラフレキSD(防ソ仕様)

        ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

        ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

          TLフレキ(波付タイプ・呼び線入)

          TLフレキ(波付タイプ・呼び線入)

            環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

            環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

              半割VE管

              半割VE管

                ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                  マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                  マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                    VE管フレキ

                    VE管フレキ

                      フレキ管カップリング

                      フレキ管カップリング

                        フレキ管薄鋼用アダプター

                        フレキ管薄鋼用アダプター

                          パックンレックス

                          パックンレックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 エスコ エスコ 未来工業
                            通常価格 8,738円 13,264円 13,264円 1,394円 5,020円 8,345円 2,143円 611円 14,019円 1,429円 119円 438円 3,417円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ モールダクト コルゲートチューブ フレキ・標準 フレキ・標準 - - コルゲートチューブ
                            形状 スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし 半割れ スリットなし スリットなし スリットなし - - -
                            規格 JIS C8411 - - - - JIS C8411 - - - - - - -
                            PSE認証 - - - - - - - - - - -
                            タイプ PF複層波付管 - - - - PF単層波付管 - - - - - - -

                            ミラフレキ(R)SD (PFD)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            屋外電線保護に
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                            二層のPF管、PFDです。屋外でもPF管はまあまあ劣化します。特に曲がり部は割れることもあります。こちらは中にゴム状のものが塗られており、割れない、割れ方が違うというか。耐久性が高いことは確かです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFD-22
                            MFD-28
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            必要内径サイズ
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            重量
                            (kg)

                            11,952円

                            ( 13,147円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            22ベージュ30.5507

                            9,792円

                            ( 10,771円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            28ベージュ36.5305.2

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました