(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFA-28
マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃ ホゴカンオプション

マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃ MFA-28

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,168円
税込単価
19,985円

【特長】・機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。

詳細情報を確認する

Loading...

MFA-28 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
必要内径サイズ(mm)
外径(mm)
長さ(m)
重量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFA-28

28
36.5
30
4.5

1個

18,168( 19,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械まわり、高温状態での使用に最適なナイロン製です。

MFA-28で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃の型番MFA-28のページです。
型番MFA-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

    パックンレックスクイック

    パックンレックスクイック

      カクフレキ

      カクフレキ

        樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし

        樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし

          パックンフレキ (ナイロンタイプ)

          パックンフレキ (ナイロンタイプ)

            ミラフレキSD(防ソ仕様)

            ミラフレキSD(防ソ仕様)

              パックンレックス

              パックンレックス

                ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                  トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                  トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                    ミラフレキCD

                    ミラフレキCD

                      サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

                      サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

                        ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                        ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                          ミラフレキSS

                          ミラフレキSS

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 三桂製作所 未来工業 未来工業
                            通常価格 14,019円 4,633円 639円 - 17,044円 13,264円 3,417円 1,394円 6,709円 4,078円 12,660円 616円 6,137円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フレキ・標準 コルゲートチューブ - フレキ・標準 フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ フレキ・角型 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            形状 スリットなし スリットなし - スリットなし 半割れ スリットなし - スリットなし その他 スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし
                            - ベージュ - ダークグレー - -
                            耐熱温度(℃) 80 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            電線の保護に
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/28
                            ナイロン製のPF管です。サイズも一緒。使用用途は限られる気がする。マシンフレキとして使うなら、二層タイプがあるのでそちらの方をおすすめします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFA-14
                            MFA-16
                            MFA-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            必要内径サイズ
                            (mm)
                            外径
                            (mm)
                            長さ
                            (m)
                            重量
                            (kg)

                            14,019円

                            ( 15,421円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1421.5503.7

                            15,241円

                            ( 16,765円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1623504.0

                            21,616円

                            ( 23,778円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2230.5506.3

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました