【特長】・高強度、高剛性の金属製筐体です。・高い防水性:IP保護等級IP68(...
型番 |
使用ケーブル外径 |
ねじ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Φ6~12
|
G1/2
| 10 | 1個 | 1,161円(
1,277円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ10~14
|
G1/2
| 10 | 1個 | 1,276円(
1,404円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
Φ2~5
|
G1/4
| 10 | 20個 | 652円(
717円
) | 1日目 | |
Φ18~25
|
G1
| 10 | 10個 | 2,500円(
2,750円
) | 1日目 | |
Φ37~44
|
G2
| 10 | 6個 | 10,714円(
11,785円
) | 1日目 |
Loading...
【特長】
・高強度、高剛性の金属製筐体です。
・高い防水性:IP保護等級IP68(1気圧X8時間)IP69K(G11238、G20044除く)。
・耐環境性能:促進耐候試験、塩水噴霧試験について異常なし。
・各サイズが幅広いケーブル径に対応しています。