(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
5,497円 ~ 11,437円
税込価格
6,047円 ~ 12,581円

【特長】・1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。・クランプレバ...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    SPHC
  • 表面処理:
    静電塗装

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミフレーム用/壁面パネル・板金用

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ 外形図1

DFS-AF/DFSN-AF
※1:取りつけ用ボルトは付属していません。
※2:クランプレバータイプDFS のクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

アルミフレーム端面取りつけ用

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ 外形図2

DFS-AA
※1:六角穴付き低頭ボルト(M8×16mm)が付属しています。
※2:クランプレバータイプDFS のクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

丸パイプ用

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ 外形図3

DFS-PB/DFSN-PB
※1:クランプレバータイプ DFS のクランプレバーの止めねじを六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

  • 固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

製品仕様

構造

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ 構造1
DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ 構造2
DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ 構造3
  • 1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。

材質・仕上げ

-DFS-AFDFS-AA
DFS-PB
DFSN-AFDFSN-PB
ディスプレイ用プレートSPHC
静電塗装
ヒンジSS400
静電塗装
クランプレバーナイロン6--
六角ナット--SS400
三価クロメート処理
固定用プレートSS400
静電塗装
-SS400
静電塗装
-
ブラケット-A6063
アルマイト処理
-A6063
アルマイト処理

最大搭載質量

  • DFS:6kg
  • DFSN:10kg

規格表

DFS-AF/DFSN-AF

単位:mm
型番型番AM(d)W質量(g)
DFS-75-AF-**DFSN-75-AF-**75M4(5)M5(6)M6(7)M8(9)90980-1,030
DFS-100-AF-**DFSN-100-AF-**100M4(5)M5(6)M6(7)M8(9)1151,080-1,130
 

DFS-AA

単位:mm
型番ABWL1L質量(g)
DFS-75-AA-4075409017106800
DFS-100-AA-401004011517106900
 

DFS-PB/DFSN-PB

単位:mm
型番型番ADWL1L質量(g)
DFS-75-PB-**DFSN-75-PB-**7528303490103127860-950
4042.7-90107135850-930

型番リスト

型番
種別
区分
寸法D(φ)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
取付用ボルト
最大搭載質量(kg)
種類
締付方式
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
106
75
40
-
90
-
6
アルミフレーム端面取りつけ用
クランプレバータイプ
800
10

1個

8,497( 9,347円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
75
-
-
90
M4
6
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
クランプレバータイプ
980-1030
10

1個

5,797( 6,377円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
75
-
-
90
M8
6
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
クランプレバータイプ
980-1030
10

1個

5,797( 6,377円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
40
135
75
-
-
90
-
6
丸パイプ用
クランプレバータイプ
850-930
10

1個

10,212( 11,233円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
106
100
40
-
115
-
6
アルミフレーム端面取りつけ用
クランプレバータイプ
900
10

1個

8,597( 9,457円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
100
-
-
115
M4
6
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
クランプレバータイプ
1080-1130
10

1個

6,072( 6,679円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
100
-
-
115
M5
6
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
クランプレバータイプ
1080-1130
10

1個

5,897( 6,487円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
100
-
-
115
M6
6
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
クランプレバータイプ
1080-1130
10

1個

5,897( 6,487円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
75
-
-
90
M4
10
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
六角ナットタイプ
980-1030
10

1個

5,497( 6,047円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
75
-
-
90
M5
10
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
六角ナットタイプ
980-1030
10

1個

6,212( 6,833円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
75
-
-
90
M8
10
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
六角ナットタイプ
980-1030
10

1個

5,702( 6,272円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
28
127
75
-
103
90
-
10
丸パイプ用
六角ナットタイプ
860-950
10

1個

10,265( 11,292円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
30
127
75
-
103
90
-
10
丸パイプ用
六角ナットタイプ
860-950
10

1個

11,437( 12,581円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
100
-
-
115
M4
10
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
六角ナットタイプ
1080-1130
10

1個

6,347( 6,982円 )

4日目

ディスプレイアクセサリー
取付金具
-
-
100
-
-
115
M6
10
アルミフレーム用/壁面パネル・板金用
六角ナットタイプ
1080-1130
10

1個

5,687( 6,256円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1軸方向にディスプレイを±90°傾けることができます。
・クランプレバーまたは六角ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
・取りつけ相手の種類に応じて、3タイプの画N固(R)を用意しています。
【用途】
・工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプ

    DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持

    DFK ディスプレイ固定部品-360°回転タイプ - ボルト保持

      DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

      DFT ディスプレイ固定部品 - 360°回転タイプ - スプリング保持

        ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

        ミニDisplayPort-HDMI変換アダプタ AD-MDPPHD01

          調整付きディスプレイスタンド

          調整付きディスプレイスタンド

            フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

            フルHD対応DVIディスプレイ分配器(2・4分配)

              高性能ディスプレイ分配器

              高性能ディスプレイ分配器

                グラフィックアダプター USB-4K/DP

                グラフィックアダプター USB-4K/DP

                  HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                  HDMIアダプタ AD-HD01・AD-HD02・AD-HD04

                    メーカー 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック 鍋屋バイテック サンワサプライ ミスミ サンワサプライ サンワサプライ アイ・オー・データ機器 サンワサプライ
                    通常価格 5,497円 7,915円 6,989円 4,517円 11,600円 34,660円 8,490円 17,887円 6,200円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                    本体材質 SPHC SPHC SPHC - - - - - -
                    表面処理 静電塗装 静電塗装 静電塗装 - - - - - -

                    DFS/DFSN ディスプレイ固定部品-1軸タイプのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    装置へのモニター固定
                    評価 5.0満足度:5.02022/07/22
                    装置のアルミフレームに取り付けました。
                    固定用ナットで取り付けましたが付属のナット樹脂カバーがスパナなどのとっかかりがなく
                    手回しだときちんと固定できません。
                    いらなかったので外して使ってます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    事務機器に利用
                    評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                    当社が外販する事務機器に対し付帯部品として利用しています。初期選定にあたり信頼できるブランド力を優先し中でも当社が欲するスペックを充たす商品として型番:DFS-100-AF-M4を採択しました。優れた機能面や外観を損なわない見栄え等結果良好につき、以来当社製品の標準構成部品として使用しています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ディスプレイ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました