電磁ロックにより、不用意なモード切替を 防ぐことが可能なキー形セレクタスイッチ...
種類 | キー形セレクタスイッチ | 操作部形状 | 丸形 |
---|---|---|---|
取付穴 | φ22 | 照光 | 無 |
鍵付き | 有 | ノッチ数 | 2 |
停止・リターン | [停止] 停止 | 端子形状 | ねじ端子 |
保護構造 | 有 | 安全規格 | CE / UL / CUL / TUV / CCC / CSA |
操作部寸法 高さ(mm) | 127.1 | 操作部寸法 幅(mm) | 89 |
保護構造 詳細 | IP65 | 停止・リターン位置 詳細 | 各位置停止 |
キーが抜ける位置 | 左 | NC接点 クローズのキー位置 | 左 |
ロック位置 | 左 | RoHS ? | 10 |
電磁ロックにより、不用意なモード切替を 防ぐことが可能なキー形セレクタスイッチ
■特長
・メンテナンス時に安心な装置起動用セレクタスイッチ
・キー操作部の電磁ロックにより、誤操作防止が可能
・以下の製品のキー形状と共有化
セーフティ・キーセレクタスイッチA22TKのキー
電磁ロック・セーフティドアスイッチD4JLのトラップドキー
スライドキーユニットD4SL-NSK10-LKのロックアウトキー
電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LKの型番A22LK-2RLB-22-K01-SJのページです。
型番A22LK-2RLB-22-K01-SJに関する仕様情報を記載しております。