(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

温度警報器 K8AK-TH

温度警報器 K8AK-TH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
7,477円 ~ 9,720円  特別価格 
税込価格
8,225円 ~ 10,692円  特別価格 

小型・スリムで、温度警報・監視に最適。【特長】・過昇温防止、 異常温度の監視が...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    100
  • 端子形状詳細:
    ねじ端子
  • 種類:
    温度警報器
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A
  • DC定格負荷:
    DC30V/5A
  • 出力形式:
    1cリレー×1
  • 動作表示灯:
  • 取付方法:
    DINレール取りつけ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
電源電圧
入力種類
設定レンジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC/DC24V
熱電対/白金測温抵抗体
1℃/℉単位設定(0~999℃/℉)
10

1個

9,720( 10,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100~240V
熱電対/白金測温抵抗体
1℃/℉単位設定(0~999℃/℉)
10

1個

7,477( 8,225円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC24V
熱電対
10℃/℉単位設定
-

1個

9,720円

7,776

( 8,554円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100~240V
熱電対
10℃/℉単位設定
-

1個

9,720( 10,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

小型・スリムで、温度警報・監視に最適。
【特長】
・過昇温防止、 異常温度の監視が可能
・スリムボディ(22.5mm幅)に温度警報機能を搭載
・温度設定はロータリーディップスイッチで簡単設定
・熱電対・白金測温抵抗体のマルチ入力対応
・出力リレーのノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能
・LED表示で警報状態を識別可能
・出力自己保持機能を搭載
・電源ダウンが発生しても警報出力状態を保持可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

温度警報器 K8AK-TH

温度警報器 K8AK-TH

    単相電流リレー K8AK-AS

    単相電流リレー K8AK-AS

      単相過不足電流リレー K8AK-AW

      単相過不足電流リレー K8AK-AW

        単相電圧リレー K8AK-VS

        単相電圧リレー K8AK-VS

          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

            三相電圧リレー K8AK-PW

            三相電圧リレー K8AK-PW

              導電式レベルスイッチ K8AK-LS

              導電式レベルスイッチ K8AK-LS

                単相電流リレー K8DT-AS

                単相電流リレー K8DT-AS

                  単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                  単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                    導電式レベルスイッチ K8DT-LS

                    導電式レベルスイッチ K8DT-LS

                      三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

                      三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

                        三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                        三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                          逆相欠相リレー K8AK-PH

                          逆相欠相リレー K8AK-PH

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 7,477円 10,736円 14,919円 20,228円 27,782円 32,034円 13,819円 13,866円 28,841円 14,880円 32,141円 18,093円 7,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA
                            寸法 高さ(mm) 95 95 95 95 95 95 95 90 100 100 100 80 95

                            温度警報器 K8AK-THのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました