(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:K8AK-PW1
三相電圧リレー K8AK-PW K8AK

三相電圧リレー K8AK-PW K8AK-PW1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,034円
税込単価
35,237円

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    100
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    ねじ端子
  • 種類:
    三相電圧リレー
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A
  • DC定格負荷:
    DC30V/5A
  • 出力形式:
    1c×2接点出力

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

K8AK-PW1 解除

Loading...

K8AK-PW1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
電源電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

K8AK-PW1

三相3線:AC200、220、230、240V / 三相4線:AC115、127、133、138V
-
10

1個

32,034( 35,237円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。
22.5mm幅。1c×2リレー出力。発電機の出力電圧監視

■特長・インバータノイズ耐性を強化。
・三相3線・4線式回路の過・不足電圧監視が可能。
・三相3線・4線式回路への対応はディップスイッチによる切替方式。
・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・過電圧・不足電圧を個別接点にて出力可能。
・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ディップスイッチ切替)
・LEDで接点状態を把握可能。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

K8AK-PW1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相電圧リレー K8AK-PWの型番K8AK-PW1のページです。
型番K8AK-PW1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相電圧リレー K8AK-PW

三相電圧リレー K8AK-PW

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

      三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

      三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

        単相電圧リレー K8AK-VS

        単相電圧リレー K8AK-VS

          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

            逆相欠相リレー K8AK-PH

            逆相欠相リレー K8AK-PH

              単相過不足電流リレー K8AK-AW

              単相過不足電流リレー K8AK-AW

                単相電流リレー K8AK-AS

                単相電流リレー K8AK-AS

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                    ステッピング・リレーユニット G9B

                    ステッピング・リレーユニット G9B

                      三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

                      三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

                        温度警報器 K8AK-TH

                        温度警報器 K8AK-TH

                          三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

                          三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 32,034円 18,093円 14,891円 20,228円 27,782円 7,397円 14,919円 10,736円 5,174円 13,204円 27,769円 7,477円 32,141円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能 -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA - CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CCC
                            寸法 高さ(mm) 95 80 80 95 95 95 95 95 95 76 100 95 100

                            三相電圧リレー K8AK-PWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            K8AK-PW2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電圧 電源電圧

                            32,034円

                            ( 35,237円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10三相4線:AC220、230、240、277V / 三相3線:AC380、400、415、480VAC100-240V

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました