(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相過不足電流リレー K8AK-AW

単相過不足電流リレー K8AK-AW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
14,919円 ~ 16,953円
税込価格
16,411円 ~ 18,648円

産業設備や装置の電流監視に最適。【特長】・過電流と不足電流の同時監視が可能。過...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    100
  • 用途詳細:
    過電流/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    ねじ端子
  • 種類:
    単相過不足電流リレー
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A
  • DC定格負荷:
    DC30V/5A
  • 出力形式:
    1c×2接点出力

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
接点構成
電源電圧
入力種類
整定範囲
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1c
AC100~240V
市販CT/直接入力
AC/DC0.1~1A / AC/DC0.5~5A
-

1個

16,953( 18,648円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1c
AC100~240V
専用CT
AC10~100A / AC20~200A
10

1個

14,919( 16,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の電流監視に最適。
【特長】
・過電流と不足電流の同時監視が可能。過電流、不足電流を個別設定と個別出力可能
・市販CT(CT二次側電流 0~1A、0~5A)とセットで使用可能
・手動復帰、自動復帰に1台で対応
・起動ロックと動作時間を個別に整定可能
・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)
・LEDで出力状態を把握可能
・入力-電源間絶縁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相過不足電流リレー K8AK-AW

単相過不足電流リレー K8AK-AW

    単相電流リレー K8AK-AS

    単相電流リレー K8AK-AS

      単相過不足電圧リレー K8AK-VW

      単相過不足電圧リレー K8AK-VW

        単相電圧リレー K8AK-VS

        単相電圧リレー K8AK-VS

          逆相欠相リレー K8AK-PH

          逆相欠相リレー K8AK-PH

            単相電流リレー K8DT-AS

            単相電流リレー K8DT-AS

              三相電圧リレー K8AK-PW

              三相電圧リレー K8AK-PW

                ステッピング・リレーユニット G9B

                ステッピング・リレーユニット G9B

                  三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                  三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                    三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

                    三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

                      温度警報器 K8AK-TH

                      温度警報器 K8AK-TH

                        サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                        サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                          単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                          単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 14,919円 10,736円 27,782円 20,228円 7,397円 13,866円 32,034円 13,204円 18,093円 14,891円 7,477円 5,174円 28,841円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能 -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CCC / CSA - CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC
                            寸法 高さ(mm) 95 95 95 95 95 90 95 76 80 80 95 95 100

                            単相過不足電流リレー K8AK-AWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました