(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相電圧リレー K8AK-VS

単相電圧リレー K8AK-VS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,228円 ~ 21,299円
税込価格
22,251円 ~ 23,429円

産業設備や装置の電圧監視に最適。【特長】・過電圧または不足電圧の監視が可能。・...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    100
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    ねじ端子
  • 種類:
    単相電圧リレー
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A
  • DC定格負荷:
    DC30V/5A
  • 出力形式:
    1c接点出力
  • 入力種類:
    単相電圧リレー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
電源電圧
整定範囲
設定レンジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC/DC24V
AC/DC1~10V / AC/DC3~30V / AC/DC15~150V
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
10

1個

20,228( 22,251円 )

1日目

AC100-240V
AC/DC1~10V / AC/DC3~30V / AC/DC15~150V
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
10

1個

21,299( 23,429円 )

1日目

AC/DC24V
AC/DC20~200V / AC/DC30~300V / AC/DC60~600V
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
10

1個

21,299( 23,429円 )

1日目

AC100-240V
AC/DC20~200V / AC/DC30~300V / AC/DC60~600V
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
10

1個

20,228( 22,251円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の電圧監視に最適。
【特長】
・過電圧または不足電圧の監視が可能。
・手動復帰、自動復帰に1台で対応。
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・出力接点のノーマルオープン/ノーマルクローズ切り替え可能。
・計装用信号(0~10V)、分流器入力に対応。
・LEDで出力状態を把握可能。
・入力周波数 40~500Hzに対応。
・入力-電源間絶縁。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相電圧リレー K8AK-VS

単相電圧リレー K8AK-VS

    単相過不足電圧リレー K8AK-VW

    単相過不足電圧リレー K8AK-VW

      三相電圧リレー K8AK-PW

      三相電圧リレー K8AK-PW

        単相過不足電流リレー K8AK-AW

        単相過不足電流リレー K8AK-AW

          導電式レベルスイッチ K8AK-LS

          導電式レベルスイッチ K8AK-LS

            単相電流リレー K8AK-AS

            単相電流リレー K8AK-AS

              温度警報器 K8AK-TH

              温度警報器 K8AK-TH

                逆相欠相リレー K8AK-PH

                逆相欠相リレー K8AK-PH

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                      単相電流リレー K8DT-AS

                      単相電流リレー K8DT-AS

                        三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                        三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                          導電式レベルスイッチ K8DT-LS

                          導電式レベルスイッチ K8DT-LS

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 20,228円 27,782円 32,034円 14,919円 13,819円 10,736円 7,477円 7,397円 5,174円 28,841円 13,866円 18,093円 14,880円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC
                            寸法 高さ(mm) 95 95 95 95 95 95 95 95 95 100 90 80 100

                            単相電圧リレー K8AK-VSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました