(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電式レベルスイッチ K8DT-LS

導電式レベルスイッチ K8DT-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,880円
税込価格
16,368円

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CCC
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    17.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    プッシュインPlus端子
  • 種類:
    導電式レベルスイッチ

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
AC定格負荷
DC定格負荷
電源電圧
出力形式
出力定格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC250V/5A
DC30V/5A
AC100-240V
リレー(1c)
-
10

1個

14,880( 16,368円 )

1日目

AC250V/5A
DC30V/5A
AC/DC24V
リレー(1c)
-
10

1個

14,880( 16,368円 )

1日目

-
-
AC/DC24V
トランジスタ
DC24V/50mA
10

1個

14,880( 16,368円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
水の水位制御に最適感度調整機能と、タイマ機能を搭載し使い易さを追求。
【特長】
・10k~100kΩの感度調整機能を搭載。現地調整が簡単。
・0.1~10秒のオンディレータイマ機能を搭載。 液面の波立ち対策に最適。
・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。
・ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
・接点摩耗が少ないトランジスタ出力タイプを追加。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電式レベルスイッチ K8DT-LS

導電式レベルスイッチ K8DT-LS

    温度警報器 K8DT-TH

    温度警報器 K8DT-TH

      単相電圧リレー K8DT-VS

      単相電圧リレー K8DT-VS

        単相電流リレー K8DT-AS

        単相電流リレー K8DT-AS

          単相過不足電圧リレー K8DT-VW

          単相過不足電圧リレー K8DT-VW

            温度警報器 K8AK-TH

            温度警報器 K8AK-TH

              単相過不足電圧リレー K8AK-VW

              単相過不足電圧リレー K8AK-VW

                導電式レベルスイッチ K8AK-LS

                導電式レベルスイッチ K8AK-LS

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                  サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                    逆相欠相リレー K8AK-PH

                    逆相欠相リレー K8AK-PH

                      単相電圧リレー K8AK-VS

                      単相電圧リレー K8AK-VS

                        RS Pro タイマリレー

                        RS Pro タイマリレー

                          メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン RS PRO
                          通常価格 14,880円 8,570円 21,321円 13,866円 28,841円 7,477円 27,782円 13,819円 5,174円 7,397円 20,228円 6,139円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                          用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 信号用
                          ラッチ機能
                          端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                          代表規格 CE / UL / CCC CE / UL CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA -
                          寸法 高さ(mm) 100 100 100 90 100 95 95 95 95 95 95 -

                          導電式レベルスイッチ K8DT-LSのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました