(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

導電式レベルスイッチ K8AK-LS

導電式レベルスイッチ K8AK-LS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
13,819円 ~ 14,462円
税込価格
15,201円 ~ 15,908円

産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適。【特長】・外部配線によらない、回...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    95
  • 寸法 幅(mm):
    22.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    100
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    ねじ端子
  • 種類:
    導電式レベルスイッチ
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
DC定格負荷
電源電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DC30V/5A
AC/DC24V
10

1個

14,462( 15,908円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
AC100~240V
10

1個

13,819( 15,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の水位レベルコントロールに最適。
【特長】
・外部配線によらない、回路処理による自己保持機能を搭載。
・ディップスイッチの設定切り替えで、給水と排水の用途切り替えが可能。
・動作抵抗10k~100kΩの感度可変型のため、幅広い液体に対応可能。
・波立によるリレー接点チャタリングを防止します。
・棒圧着端子による端子配線。
・単線2.5mm2×2本、または1.5mm2、電線用棒圧着端子×2本配線可能。
・フロートなしスイッチとして使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

導電式レベルスイッチ K8AK-LS

導電式レベルスイッチ K8AK-LS

    サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

    サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

      温度警報器 K8AK-TH

      温度警報器 K8AK-TH

        単相電流リレー K8AK-AS

        単相電流リレー K8AK-AS

          単相電圧リレー K8AK-VS

          単相電圧リレー K8AK-VS

            導電式レベルスイッチ K8DT-LS

            導電式レベルスイッチ K8DT-LS

              温度警報器 K8DT-TH

              温度警報器 K8DT-TH

                三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                  ステッピング・リレーユニット G9B

                  ステッピング・リレーユニット G9B

                    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                    単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                      単相過不足電圧リレー K8AK-VW

                      単相過不足電圧リレー K8AK-VW

                        単相過不足電流リレー K8AK-AW

                        単相過不足電流リレー K8AK-AW

                          逆相欠相リレー K8AK-PH

                          逆相欠相リレー K8AK-PH

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 13,819円 5,174円 7,477円 10,736円 20,228円 14,880円 8,570円 18,093円 13,204円 28,841円 27,782円 14,919円 7,397円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能 -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC CE / UL CE / UL / CUL / CCC / CSA - CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA
                            寸法 高さ(mm) 95 95 95 95 95 100 100 80 76 100 95 95 95

                            導電式レベルスイッチ K8AK-LSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            タンクの水位制御に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            製品装置のタンクの水位制御に使用しています。入力として別に製作した電極棒と、この商品とを組み合わせて、タンク内の液体の水位が変化したときのポンプ可動を制御するために使用しています。入手難の時期でしたがミスミで購入できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            受水槽の水位に使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/26
                            受水槽の水位コントロールに使用しています。新規で取り付けるために色々と調べて、仕様が合っていたのでこの商品を選定しました。説明書に記載してあるとおりでしたので、特に気になる点はありませんでした。想定どおりで問題なく使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました