(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相過不足電圧リレー K8DT-VW

単相過不足電圧リレー K8DT-VW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,841円
税込価格
31,725円

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CCC
  • 寸法 高さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    17.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    プッシュインPlus端子
  • 種類:
    単相過不足電圧リレー

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
AC定格負荷
DC定格負荷
電源電圧
出力形式
整定範囲
設定レンジ
出力定格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC250V/5A
DC30V/5A
AC100-240V
リレー(1c)
AC/DC1~10V / AC/DC3~30V / AC/DC15~150V
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
-
10

1個

28,841( 31,725円 )

1日目

AC250V/5A
DC30V/5A
AC/DC24V
リレー(1c)
AC/DC1~10V / AC/DC3~30V / AC/DC15~150V
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
-
10

1個

28,841( 31,725円 )

1日目

AC250V/5A
DC30V/5A
AC/DC24V
リレー(1c)
AC/DC20~200V / AC/DC30~300V / AC/DC60~600V
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
-
10

1個

28,841( 31,725円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める“Value Design for Panel”対応商品。
装置に加わる異常電圧値を検出し、装置故障を保護。1台で過電圧と不足電圧を同時監視可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相過不足電圧リレー K8DT-VW

単相過不足電圧リレー K8DT-VW

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

      単相電圧リレー K8DT-VS

      単相電圧リレー K8DT-VS

        三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

        三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

          単相電流リレー K8DT-AS

          単相電流リレー K8DT-AS

            温度警報器 K8DT-TH

            温度警報器 K8DT-TH

              単相過不足電圧リレー K8AK-VW

              単相過不足電圧リレー K8AK-VW

                温度警報器 K8AK-TH

                温度警報器 K8AK-TH

                  単相電圧リレー K8AK-VS

                  単相電圧リレー K8AK-VS

                    三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

                    三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

                      サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                      サーミスタモータ保護リレー K8AK-TS / PT

                        三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                        三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                          ステッピング・リレーユニット G9B

                          ステッピング・リレーユニット G9B

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 28,841円 27,769円 21,321円 32,141円 13,866円 8,570円 27,782円 7,477円 20,228円 14,891円 5,174円 18,093円 13,204円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能 -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA -
                            寸法 高さ(mm) 100 100 100 100 90 100 95 95 95 80 95 80 76

                            単相過不足電圧リレー K8DT-VWのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました