(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

単相電流リレー K8DT-AS

単相電流リレー K8DT-AS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,866円
税込価格
15,253円

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CCC
  • 寸法 高さ(mm):
    90
  • 寸法 幅(mm):
    17.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    90
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    プッシュインPlus端子
  • 種類:
    単相電流リレー
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A
  • DC定格負荷:
    DC30V/5A
  • 出力定格:
    DC24V/50mA

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
電源電圧
出力形式
入力種類
整定範囲
設定レンジ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC100-240V
リレー(1c)
直接入力
AC/DC2~20mA / AC/DC10~100mA / AC/DC50~500mA
AC/DC20mA / AC/DC100mA / AC/DC500mA
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

AC/DC24V
リレー(1c)
直接入力
AC/DC2~20mA / AC/DC10~100mA / AC/DC50~500mA
AC/DC20mA / AC/DC100mA / AC/DC500mA
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

AC100-240V
リレー(1c)
市販CT/直接入力
AC/DC 0.1~1A / AC/DC 0.5~5A
AC/DC1A / AC/DC5A
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

AC/DC24V
リレー(1c)
市販CT/直接入力
AC/DC 0.1~1A / AC/DC 0.5~5A
AC/DC1A / AC/DC5A
10

1個

13,866( 15,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC100-240V
トランジスタ
市販CT/直接入力
AC/DC 0.1~1A / AC/DC 0.5~5A
AC/DC1A / AC/DC5A
10

1個

13,866( 15,253円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

AC/DC24V
トランジスタ
市販CT/直接入力
AC/DC 0.1~1A / AC/DC 0.5~5A
AC/DC1A / AC/DC5A
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

AC100-240V
リレー(1c)
専用CT使用
AC10~100A / AC20~200A
AC100A / AC200A
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

AC/DC24V
リレー(1c)
専用CT使用
AC10~100A / AC20~200A
AC100A / AC200A
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

AC100-240V
トランジスタ
専用CT使用
AC10~100A / AC20~200A
AC100A / AC200A
10

1個

13,866( 15,253円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。
装置・モータの異常状態を電流変化で検出可能、 過電流または不足電流モードのどちらかに設定して使用。
【特長】
・直流/交流電流に1台で対応(共用)。
・市販CT(CT二次側0~1A、0~5A)と組み合わせて使用可能。
・動作値、復帰値、起動ロックタイマ、動作時間を設定可能。
・配線工数削減に効くプッシュインPlus端子。ケージクランプ方式でも使えるので、素線(より線)も配線可能。渡り配線に対応したダブル挿入穴(全端子対応)。
・接触信頼性に優れるトランジスタ出力を追加。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

単相電流リレー K8DT-AS

単相電流リレー K8DT-AS

    単相電圧リレー K8DT-VS

    単相電圧リレー K8DT-VS

      三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

      三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

        三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

        三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

          単相過不足電圧リレー K8DT-VW

          単相過不足電圧リレー K8DT-VW

            導電式レベルスイッチ K8DT-LS

            導電式レベルスイッチ K8DT-LS

              三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

              三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

                温度警報器 K8DT-TH

                温度警報器 K8DT-TH

                  三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

                  三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

                    温度警報器 K8AK-TH

                    温度警報器 K8AK-TH

                      単相電流リレー K8AK-AS

                      単相電流リレー K8AK-AS

                        単相過不足電流リレー K8AK-AW

                        単相過不足電流リレー K8AK-AW

                          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

                          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 13,866円 21,321円 27,769円 32,141円 28,841円 14,880円 18,093円 8,570円 14,891円 7,477円 10,736円 14,919円 27,782円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA
                            寸法 高さ(mm) 90 100 100 100 100 100 80 100 80 95 95 95 95

                            単相電流リレー K8DT-ASのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            1A負荷電流検査
                            評価 3.0満足度:3.02019/06/25
                            実装基板の機能検査として定電流負荷の機能に使いました。
                            予め校正された測定機器と直列に接続してVRを調整する手間はあります。
                            安定的に負荷試験が行えるので使い易いユニットです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました