(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
14,891円
税込価格
16,380円

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。発電機の出力電圧監視。17.5mm幅。1...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    その他
  • ラッチ機能:
  • 端子形状:
    その他
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CCC / CSA
  • 寸法 高さ(mm):
    80
  • 寸法 幅(mm):
    17.5
  • 寸法 奥行き(mm):
    74
  • 用途詳細:
    過電流/欠相/反相/不足電流検出用
  • 端子形状詳細:
    ねじ端子
  • 種類:
    三相不足電圧+逆相欠相リレー
  • AC定格負荷:
    AC250V/5A
  • DC定格負荷:
    DC30V/5A
  • 出力形式:
    1c接点出力

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
三相3線:AC200、220、230、240V
10

1個

14,891( 16,380円 )

1日目

三相3線:AC380、400、415、480V
10

1個

14,891( 16,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

産業設備や装置の三相電源の監視に最適。発電機の出力電圧監視。
17.5mm幅。1cリレー出力。
【特長】
・インバータノイズ耐性を強化。
・三相3線式回路の不足電圧と逆相欠相監視が1台で可能。
・出力接点1c×1、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・様々な国の電源仕様に1台で対応。(ロータリスイッチ切り替え)
・LEDで接点状態を把握可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PU

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

    三相電圧+逆相欠相リレー K8DS-PM

      三相電圧リレー K8AK-PW

      三相電圧リレー K8AK-PW

        単相電圧リレー K8AK-VS

        単相電圧リレー K8AK-VS

          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

          単相過不足電圧リレー K8AK-VW

            逆相欠相リレー K8AK-PH

            逆相欠相リレー K8AK-PH

              単相電流リレー K8AK-AS

              単相電流リレー K8AK-AS

                三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

                三相電圧+逆相欠相リレー K8DT-PM

                  単相過不足電流リレー K8AK-AW

                  単相過不足電流リレー K8AK-AW

                    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

                    三相電圧+不平衡+逆相欠相リレー K8DT-PZ

                      単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                      単相過不足電圧リレー K8DT-VW

                        ステッピング・リレーユニット G9B

                        ステッピング・リレーユニット G9B

                          温度警報器 K8AK-TH

                          温度警報器 K8AK-TH

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン
                            通常価格 14,891円 18,093円 32,034円 20,228円 27,782円 7,397円 10,736円 27,769円 14,919円 32,141円 28,841円 13,204円 7,477円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            ラッチ機能 -
                            端子形状 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            代表規格 CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC CE / UL / CUL / CCC / CSA CE / UL / CCC CE / UL / CCC - CE / UL / CUL / CSA
                            寸法 高さ(mm) 80 80 95 95 95 95 95 100 95 100 100 76 95

                            三相不足電圧+逆相欠相リレー K8DS-PUのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            その他リレーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました