産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能■特長・過電圧...
型番 |
電源電圧 |
設定レンジ | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
AC100-240V
|
AC/DC0~10V / AC/DC0~30V / AC/DC0~150V
| 10 | 1個 | 27,782円(
30,560円
) | 1日目 | |
AC/DC24V
|
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
| 10 | 1個 | 27,782円(
30,560円
) | 1日目 | |
AC100-240V
|
AC/DC0~200V / AC/DC0~300V / AC/DC0~600V
| 10 | 1個 | 27,782円(
30,560円
) | 1日目 |
Loading...
産業設備や装置の電圧監視に最適。過電圧と不足電圧の同時監視が可能
■特長
・過電圧と不足電圧の同時監視が可能。過電圧、不足電圧を個別設定と個別出力可能。
・手動復帰、自動復帰に1台で対応。
・プレアラーム監視モードを搭載。
・出力接点1c×2、AC250V 5A(抵抗負荷)。
・計装用信号(0~10V)、分流器入力に対応。
・LEDで出力状態を把握可能。
・入力周波数 40~500Hzに対応。
・入力-電源間絶縁。