(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P7SA-14F-ND-PU DC24
P7S セーフティリレーソケット RELAY SOCKET

P7S セーフティリレーソケット P7SA-14F-ND-PU DC24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,090円
税込単価
2,299円

オムロン リレーソケット P7S セーフティリレーソケットです。

詳細情報を確認する

  • 取付タイプ:
    表面接続
  • ソケットタイプ:
    角型ソケット
  • 安全規格:
    UL / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    100
  • 寸法 奥行き(mm):
    61
  • 定格通電電流(A):
    6
  • 対応リレーシリーズ(オムロン):
    G7SA

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

P7SA-14F-ND-PU DC24 解除

Loading...

P7SA-14F-ND-PU DC24 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
リレー極数
ソケットピン数
寸法 横(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P7SA-14F-ND-PU DC24

[その他] 6
14
27.7
10

1個

2,090( 2,299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

オムロン リレーソケット P7S セーフティリレーソケットです。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

P7SA-14F-ND-PU DC24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P7S セーフティリレーソケットの型番P7SA-14F-ND-PU DC24のページです。
型番P7SA-14F-ND-PU DC24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P7S セーフティリレーソケット

P7S セーフティリレーソケット

    基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

    基板用リレーソケット P6B・P6C・P6D

      コントロールリレー用ソケット HH22P、23P、24P形

      コントロールリレー用ソケット HH22P、23P、24P形

        パワーリレー用ソケット

        パワーリレー用ソケット

          ミニコントロールリレー用ソケット

          ミニコントロールリレー用ソケット

            ワンタッチ Sソケット裏面配線形

            ワンタッチ Sソケット裏面配線形

              制御リレー RB専用ソケット

              制御リレー RB専用ソケット

                共用ソケット/DINレール関連商品

                共用ソケット/DINレール関連商品

                  プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU

                  プッシュインPlus端子台ソケット PTF-□□-PU

                    SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

                    SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

                      DSパワーリレー プリント板ソケット

                      DSパワーリレー プリント板ソケット

                        安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

                        安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

                          SPリレー用端子台

                          SPリレー用端子台

                            メーカー オムロン オムロン 富士電機機器制御 富士電機機器制御 富士電機機器制御 IDEC 富士電機機器制御 オムロン オムロン IDEC Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 2,090円 152円 108円 395円 175円 100円 234円 131円 635円 1,490円 132円 2,450円 1,181円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            取付タイプ 表面接続 裏面接続 - - - 裏面接続 - - 表面接続 裏面接続 裏面接続 - 表面接続
                            ソケットタイプ 角型ソケット 角型ソケット 丸形ソケット - 角型ソケット - 角型ソケット - 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット 角型ソケット
                            安全規格 UL / CSA - - - - - UL - - CE / UL / CSA UL / CUL - -
                            寸法 縦(mm) 100 - - - - - 20.5 - - 36.5 17 - 42.5
                            寸法 奥行き(mm) 61 - - - - - 5 - - 32.5 23 - -

                            P7S セーフティリレーソケットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            安全センサーのリレーに
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            オムロンを推奨されてセーフティリレーソケットを購入しました。取り付けは普通に差し込み式になっているので、配線は楽にできます。レバーがあるため外れないようになっているので安全です。サイズもコンパクトで使いやすく性能面でも不備はなく不満はありません。耐久性は、使い初めてから間もないので、これから検証です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P7SA-10F-ND-PU DC24
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?リレー極数 ソケットピン数 寸法 横
                            (mm)

                            2,942円

                            ( 3,236円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1041022.5

                            リレーソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました