(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SHDR-20V-S-B
SHDコネクタ キバンヨウカクガタコネクタ

SHDコネクタ SHDR-20V-S-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

1.0mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:1A(AWG#28)、...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    S・T・U
  • S・T・U:
    SHD
  • 許容電流(A):
    AC/DC1
  • 許容電圧(V):
    AC/DC50
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • ピッチ(mm):
    1
  • 適用電線範囲(AWG):
    #32~28

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

型番

SHDR-20V-S-B 解除

Loading...

SHDR-20V-S-B の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番

関連

適用ピン・コンタクト
極数
用途
電線接続方法
接続方向
商品分類
仕様
特長
製品形態
その他規格
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHDR-20V-S-B

メス
20
ケーブル接続
-
-
ハウジング
-
-
ナチュラル(白)
-
UL94V-0
10

8個

65( 72円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1.0mmピッチ基板対電線用圧着コネクタ、多極用。定格:1A(AWG#28)、50V。
【特長】
・高密度対応です。
・誤挿入防止機構です。
・作業性の良い取っ手付ソケットです。
・自動実装時の吸着性。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • メーカー荷姿リール品の商品につきまして
    リール芯のないテープカットでの出荷になります。メーカー梱包数と同数のご注文の場合でも、テープカット品の組み合わせとなる場合がございます。
    ご了承の程お願い申し上げます。
  • こちらの商品は仕様や使い方についての技術的質問、該非判定書等の輸出用書類、環境負荷物質や生産国についてのお問合せを受け付けておりません。

Loading...

SHDR-20V-S-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SHDコネクタの型番SHDR-20V-S-Bのページです。
型番SHDR-20V-S-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SHDコネクタ

SHDコネクタ

    SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

    SHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

      PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

      PHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

        C-Grid®製品(70013)

        C-Grid®製品(70013)

          PAコネクタ

          PAコネクタ

            NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

            NHコネクタ(プリント基板用コネクタ)

              ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

              ZHコネクタ(圧着・嵌合タイプ)

                コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity

                コネクタ, 26極, メス, ナチュラル スルーホール TE Connectivity

                  コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】

                  コネクタハウジング Econoseal J Mark IIシリーズ【174879-2】

                    PHDコネクタ

                    PHDコネクタ

                      Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

                      Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

                        XHコネクタ

                        XHコネクタ

                          【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ ソケットハウジング

                          【住鉱テック】製商品 CL07防水コネクタ ソケットハウジング

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 モレックス 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 ANDERSON POWER 日本圧着端子製造 ミスミ
                            通常価格 65円 16円 21円 82円 9円 656円 2円 348円 134円 51円 5,046円 57円 834円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 角型 角型 角型 角型 角型 角型 - - 角型 - 角型 -
                            コネクタシリーズ頭文字 S・T・U S・T・U P・Q・R 数字 P・Q・R M・N・O Y・Z - - P・Q・R - V・W・X A・B・C
                            S・T・U SHD SH - - - - - - - - - - -
                            許容電流(A) AC/DC1 AC/DC1 AC/DC2 - AC/DC3 AC/DC3 AC/DC1 - - AC/DC3 - AC/DC3 -
                            許容電圧(V) AC/DC50 AC/DC50 AC/DC100 - AC/DC250 AC/DC250 AC/DC50 - - AC/DC250 - AC/DC250 300

                            SHDコネクタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            食品関係の機械に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            基板のスペースの関係で、コネクタが小さいのでこの商品を選定しました。コネクタが小さいので仕方のないことですが、加工作業はしにくいので大変です。使用していて特に不具合が発生したこともないので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SHDR-30V-S-B
                            SM40B-SRDS-G-TF(LF)(SN)
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用ピン・コンタクト 極数 用途 電線接続方法 接続方向 商品分類 仕様 特長 製品形態 その他規格

                            65円

                            ( 72円 )
                            8個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10メス30ケーブル接続--ハウジング--ナチュラル(白)-UL94V-0

                            722円

                            ( 794円 )
                            5個 -

                            5日目

                            -オス40プリント基板用ハンダアングルベースサイド型-ナチュラル(アイボリー)エンボステーピングUL94V-0

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました