【特長】・薄型TV・AV機器等、高密度な基板設計に対応するため、1.25mmピ...
Loading...
【特長】
・薄型TV・AV機器等、高密度な基板設計に対応するため、1.25mmピッチの2列タイプを開発。
・小型設計ながら良好な作業性を実現しました。
・強ロック構造です。
・低挿抜力です。
・コンタクト変形防止。
・定格:1.25A(AWG♯26)、1.0A(AWG♯28)、0.8A(AWG♯30)、50V。
GHDR-20V-S-1(F)で型番確定
GHDコネクタ(すずめっき品)の型番GHDR-20V-S-1(F)のページです。
型番GHDR-20V-S-1(F)に関する仕様情報を記載しております。