(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
1,826円 ~ 344,300円
税込価格
2,009円 ~ 378,730円
通常出荷日
3日目  一部当日出荷可能商品により当日出荷受付時間が異なります
【特長】
・柔軟性。
・シ−スつや消し。
・耐油性。
【用途】
・機器間への配線。
・配電盤での配線。
・油環境下での配線。

(i)ご注意

  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置配線
    評価 5.0満足度:5.02021/05/27
    問題なく使用してます。
    柔軟なケーブルなので、装置配線に使ってます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    耐油性ケーブル
    評価 5.0満足度:5.02021/05/21
    多芯ケーブルで耐油性があるものを探してこの商品にあたりました
    メーター単価価格は高くなるが長さ指定で購入できるのはよい
    特に使用頻度のすくないケーブルは助かる

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

工業自動化ケーブル VCTF 33Xシリーズ

    工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

    工業自動化ケーブル VCT 332X(BK)シリーズ

      工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

      工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ

        105℃ SJTOシリーズ

        105℃ SJTOシリーズ

          工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

          工業自動化ケーブル VCT222シリーズ(柔軟ビニル)

            2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

            2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル

              S-FLEX VCTFシリーズ

              S-FLEX VCTFシリーズ

                メーカー 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 品川電線 倉茂電工 冨士電線(四国) 品川電線
                通常価格 1,826円 3,114円 1,440円 3,109円 1,900円 573円 1,832円
                通常出荷日 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                電線規格 VCTF VCT VCTF その他 VCT 2PNCT・2CT VCTF
                シールド
                特性 耐油性 耐油性 - 耐油性 / 耐熱性 - 耐磨耗性 / 耐侯性 耐油性 / 耐寒性
                シース(外被)色 -
                アース線 なし GY(緑/黄)色入り なし GY(緑/黄)色入り なし なし -

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。