(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,005円 ~ 28,083円
税込価格
18,706円 ~ 30,891円

総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限に押える。K7L-UB/U...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • 製品種類:
    アンプ
  • 出力構成:
    オープンコレクタ
  • 電源電圧(V):
    DC12~24

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒/プッシュインPlus端子台ソケット
センサ断線検出機能なし
10

1個

17,005( 18,706円 )

1日目

黒/プッシュインPlus端子台ソケット
センサ断線検出機能あり
10

1個

27,354( 30,089円 )

1日目

アイボリー/ねじ端子台ソケット
センサ断線検出機能あり / プラスコモン接続対応
10

1個

28,083( 30,891円 )

1日目

黒/プッシュインPlus端子台ソケット
センサ断線検出機能あり / プラスコモン接続対応
10

1個

28,083( 30,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限に押える。K7L-UB/UDBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。

■特長
・監視エリアが大幅拡大
 ケーブルと漏液検知帯の総和が最長400mまで対応可能。
 従来品との比較で約7倍の配線距離を実現
・断線検出機能を搭載
 本体から漏液検知帯の先端までの断線を検知。
 長距離配線時にも安心して使えます。
・集合盤の小型化に貢献
 横幅はわずか16mmと超小型サイズ。複数個の密着取り付けでも盤の省スペース化に貢献
・ノイズキャンセラー(PAT)を搭載
 3芯ケーブルを応用したノイズキャンセル回路により、ノイズ耐性にすぐれた安定した漏液検出を実現

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□

    漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

    漏液検出器 K7L 電極間抵抗検知方式・交流検出方式

      サイクルコントロールユニット G32A

      サイクルコントロールユニット G32A

        ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

        ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2

          多点パワーコントローラ G3ZA

          多点パワーコントローラ G3ZA

            交互運転リレー 61F-AN/-APN2

            交互運転リレー 61F-AN/-APN2

              フロートなしスイッチ 61F

              フロートなしスイッチ 61F

                エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

                エアパーティクルセンサ ZN-PD-S

                  単相電力調整器 G3PW

                  単相電力調整器 G3PW

                    SiOコントローラ

                    SiOコントローラ

                      フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                      フレキシブル・セーフティユニット G9SX オプション品

                        ボルティジ・センサ SDV

                        ボルティジ・センサ SDV

                          小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

                          小型電力パルスモジュール(SD搭載モデル)WPC-PE1SP/PE1NP

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン SUS オムロン オムロン 渡辺電機工業
                            通常価格 17,005円 17,005円 4,296円 6,449円 39,632円 9,293円 4,939円 79,408円 3,709円 15,212円 20,228円 21,299円 19,995円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   19日目  
                            種類 その他 その他 - - パワーコントローラ - その他 - - その他 セーフティ関連 ボルティジ・センサ その他
                            製品種類 アンプ アンプ - - - - - - - - 増設ユニット - -
                            出力構成 オープンコレクタ - - - - - - - - - - - -
                            電源電圧(V) DC12~24 - - - AC100~240 - - - - - DC24 - -

                            長距離配線用 漏液検出器 K7L-U□ / UD□□のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました