制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。...
Loading...
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。シーケンス制御用超小型タイマ。
【特長】
・プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得(プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合)。
・CSA、CCC、LRにも対応。
・黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。
・(+)(-)ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。
・電源電圧のセミマルチ化を実現。
この商品に近い類似品がありませんでした。
H3Y-2-B DC24 3Hで型番確定
ソリッドステート・タイマ H3Y-□-Bの型番H3Y-2-B DC24 3Hのページです。
型番H3Y-2-B DC24 3Hに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
H3Y-2-B AC100-120 1S |
H3Y-2-B AC100-120 30M |
H3Y-2-B AC100-120 30S |
H3Y-2-B DC24 3M |
H3Y-2-B DC24 5M |
H3Y-2-B DC24 5S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 時間仕様 (s) | 電源電圧 | 代表規格 | 定格電源電圧 (V) | 接点構成 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,100円 ( 4,510円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 0.1s~1.0s | AC専用 | CSA / CCC / UL / CE | AC100~120 | 2c | |
3,892円 ( 4,281円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 1.0min~30min | AC専用 | CSA / CCC / UL / CE | AC100~120 | 2c | |
4,100円 ( 4,510円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 1.0s~30s | AC専用 | CSA / CCC / UL / CE | AC100~120 | 2c | |
3,321円 ( 3,653円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 0.1min~3min | DC専用 | CSA / CCC / UL / CE | DC24 | 2c | |
3,321円 ( 3,653円 ) | 1個 | - | 1日目 | 10 | 0.2min~5min | DC専用 | CSA / CCC / UL / CE | DC24 | 2c | |
3,416円 ( 3,758円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 0.2s~5.0s | DC専用 | CSA / CCC / UL / CE | DC24 | 2c |