(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,031円 ~ 75,217円
税込価格
61,634円 ~ 82,739円

NXシリーズ用電源ユニット。90W出力のAC入力タイプと70W出力のDC入力タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
名称
電源電圧(V)
消費電力(W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC電源ユニット
AC100~240
90
10

1個

75,217( 82,739円 )

1日目

DC電源ユニット
DC24
70
-

1個

56,031( 61,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NXシリーズ用電源ユニット。90W出力のAC入力タイプと70W出力のDC入力タイプをラインナップ。
【特長】
・90W出力のAC入力タイプ(AC100~240V)と70W出力のDC入力タイプ(DC24V)により、大規模構成にも電力供給が可能
・運転中出力接点により、CPUの稼動状態がわかる(全形式対応)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

    NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

    NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

      iQ-Rシリーズ 電源ユニット

      iQ-Rシリーズ 電源ユニット

        MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

        MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

          MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)

          MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)

            MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

            MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

              AnS/QnASシリーズ

              AnS/QnASシリーズ

                MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット

                MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット

                  SYSMAC CJ1用電源ユニット

                  SYSMAC CJ1用電源ユニット

                    CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

                    CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

                      MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

                      MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

                        MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)

                        MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)

                          MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

                          MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

                            メーカー オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 56,031円 24,832円 16,970円 17,700円 16,680円 19,088円 26,071円 23,800円 8,494円 20,264円 10,550円 26,900円 78,200円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  

                            NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました