(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
24,832円 ~ 25,296円
税込価格
27,315円 ~ 27,826円

NJシリーズコントローラに安定した電力を供給するためのパワフルな電源装置。【特...

詳細情報を確認する

  • 出力容量(V/A):
    DC5/6、DV24/1
  • 消費電力(W):
    30

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
名称
電源電圧(V)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
AC電源ユニット
AC100~240
-

1個

24,832( 27,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC電源ユニット
DC24
10

1個

25,296( 27,826円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NJシリーズコントローラに安定した電力を供給するためのパワフルな電源装置。
【特長】
・30W出力のAC入力タイプ(AC100~240V)/DC入力タイプ(DC24V)により、大規模構成にも電力供給が可能
・運転中出力接点により、CPUの稼動状態がわかる(全形式対応)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PD

    NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

    NXシリーズ 電源ユニット NX-PA/PD

      iQ-Rシリーズ 電源ユニット

      iQ-Rシリーズ 電源ユニット

        MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

        MELSEC-Qシリーズ 電源二重化システム用電源ユニット Q63RP

          MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)

          MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(大容量タイプ)

            MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)

            MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(通常タイプ)

              電源ユニット CS1D-PA207R・CS1D-PD024

              電源ユニット CS1D-PA207R・CS1D-PD024

                MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

                MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット(外部負荷用DC24V電源内蔵)

                  MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット

                  MELSEC-Qシリーズ 寿命検出機能付電源ユニット

                    CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

                    CS1G/Hシリーズ 電源ユニット

                      MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

                      MELSEC-Lシリーズ 電源ユニット

                        SYSMAC CJ1用電源ユニット

                        SYSMAC CJ1用電源ユニット

                          MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

                          MELSEC-Fシリーズ 増設電源ユニット

                            メーカー オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機
                            通常価格 24,832円 56,031円 16,970円 78,200円 26,900円 16,680円 63,207円 17,700円 23,800円 20,264円 19,550円 8,494円 10,550円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            出力容量(V/A) DC5/6、DV24/1 - - - - - - - - - - - -
                            消費電力(W) 30 - - - - - - - - - - - -

                            NJシリーズ 電源ユニット NJ-PA/PDのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(電源ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました