同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得でより高精度なタイミング制御が可能■特長...
Loading...
同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得でより高精度なタイミング制御が可能
■特長
・オープンコレクタ出力タイプ、ラインドライバ出力タイプのインクリメンタルエンコーダの接続が可能
・最速通信周期125usでの高速なリモートI/O制御が可能 *1
・NX1P2 CPU ユニットまたはEtherCATカプラユニット使用で、フリーランリフレッシュ方式、
タスク周期優先リフレッシュ方式 *2、入出力同期リフレッシュ方式の選択が可能
・コントローラNJ/NX/NY5シリーズのMC機能モジュール使用により、軸として扱い
モーション制御命令で利用可能
・ラッチ機能搭載(内部信号1点、外部入力信号2点)
・パルス周期測定機能搭載
・32ビットカウンタ(80000000~7FFFFFFFHEX)
・最大計数速度4MHz(ラインレシーバ:4MHz、 オープンコレクタ:500KHz)
・変化時刻取得機能搭載
・カウンタの最大値、最小値の設定が可能
・EtherNet/IP™カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能
*1. 形NX701-□□□□と形NX-ECC203、形NX-EC01□□の組み合わせになります。
*2. タスク周期優先リフレッシュ方式が使用できるのは、形NX-ECC203との組み合わせです。