(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NX-HB3101
NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB PLCカクチョウユニット

NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB NX-HB3101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,177円
税込単価
21,095円

温度入力ユニットとPID命令とを組み合わせて、ヒータ断線検出機能付き温度制御シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

NX-HB3101 解除

Loading...

NX-HB3101 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
出力レンジ
D/A変換時間(変換速度)
代表規格
部I/Oコモン処理
定格電圧-出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX-HB3101

[その他] 10.2~28.8V
10~50ms未満
UL / CUL / CSA
NPN
DC12~24V
-

1個

19,177( 21,095円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

温度入力ユニットとPID命令とを組み合わせて、ヒータ断線検出機能付き温度制御システムの 構築が可能

■特長
・1ユニットで最大4点のCTセンサ入力接続可能
・オムロンの汎用温調で実績のあるヒータ断線検出機能を搭載
・CT電流の監視によるヒータ断線およびSSR故障を検出
・時分割比例の制御出力機能によりSSRを駆動
・コントローラ側のサイクルタイムを気にする事なく制御出力が可能
・4点の制御出力でSSRを駆動可能(Max. 100mA)
・単相、三相ヒータ断線検出可能
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)により、配線工数を大幅に削減

(i)ご注意

  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

Loading...

NX-HB3101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HBの型番NX-HB3101のページです。
型番NX-HB3101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

    NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS

    NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS

      NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA

      NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA

        スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

        スマートリレー FL1F形 増設I/Oモジュール アナログ入出力

          MELSEC-Q アナログ入力ユニット

          MELSEC-Q アナログ入力ユニット

            MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

            MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

              NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD

              NXシリーズ アナログ入力ユニット NX-AD

                CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                CC-Link アナログ入出力(入力)ユニット

                  MELSEC-Fシリーズ アナログ出力

                  MELSEC-Fシリーズ アナログ出力

                    プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U

                    プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U

                      CJシリーズプロセス入出力ユニット

                      CJシリーズプロセス入出力ユニット

                        MELSEC-F アナログ入力ユニット

                        MELSEC-F アナログ入力ユニット

                          プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                          プログラマブルコントローラ CP1L アナログ入出力ユニット

                            メーカー オムロン オムロン オムロン IDEC 三菱電機 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 オムロン
                            通常価格 19,177円 47,716円 64,123円 15,010円 66,300円 79,800円 43,028円 35,700円 7,190円 96,424円 50,936円 7,860円 11,082円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種別 入出力 入力 出力 - 入力 入力 入力 入力 出力 入力 入力 入力 -
                            入力種類 電流 - - - - 電圧 / 電流 - - - 電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 / その他 電圧 / 電流 / 熱電対 / 測温抵抗体 電圧 / 電流 -
                            入力レンジ 0~0.125A - - - その他 - - - - その他 その他 その他 -
                            端子形状 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 端子台 端子台 - スクリューレスクランプ端子台 - - 端子台 端子台 端子台 端子台
                            入力点数 4 - - - - - - - - - - - -

                            NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NX-HB3201
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?出力レンジ D/A変換時間(変換速度) 代表規格 部I/Oコモン処理 定格電圧-出力

                            19,177円

                            ( 21,095円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10[その他] 15~28.8V-CSA / UL / CE / CULPNPDC24V

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました