高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ計測ニー...
型番 |
入力種類 |
入力 CH数 |
入力レンジ |
A/D変換速度(変換時間) |
分解能 |
入力方式 |
I/Oリフレッシュ方式 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
電流
|
2
|
4~20mA
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
シングルエンド
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 43,028円(
47,331円
) | 1日目 | |
電流
|
2
|
4~20mA
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
差動
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 43,028円(
47,331円
) | 1日目 | |
電流
|
2
|
4~20mA
|
10~100μS未満
|
1/30000
|
差動
|
フリーラン / 入出力同期
| - | 1個 | 76,449円(
84,094円
) | 1日目 | |
電圧
|
2
|
-10~10V
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
シングルエンド
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 43,028円(
47,331円
) | 1日目 | |
電圧
|
2
|
-10~10V
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
差動
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 43,028円(
47,331円
) | 1日目 | |
電圧
|
2
|
-10~10V
|
10~100μS未満
|
1/30000
|
差動
|
フリーラン / 入出力同期
| 10 | 1個 | 82,448円(
90,693円
) | 1日目 | |
電流
|
4
|
4~20mA
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
シングルエンド
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 64,123円(
70,535円
) | 1日目 | |
電流
|
4
|
4~20mA
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
差動
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 64,123円(
70,535円
) | 1日目 | |
電流
|
4
|
4~20mA
|
10~100μS未満
|
1/30000
|
差動
|
フリーラン / 入出力同期
| 10 | 1個 | 103,706円(
114,077円
) | 1日目 | |
電圧
|
4
|
-10~10V
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
差動
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 64,123円(
70,535円
) | 1日目 | |
電圧
|
4
|
-10~10V
|
10~100μS未満
|
1/30000
|
差動
|
フリーラン / 入出力同期
| 10 | 1個 | 103,706円(
114,077円
) | 1日目 | |
電流
|
8
|
4~20mA
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
シングルエンド
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 107,258円(
117,984円
) | 1日目 | |
電流
|
8
|
4~20mA
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
差動
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 107,258円(
117,984円
) | 1日目 | |
電流
|
8
|
4~20mA
|
10~100μS未満
|
1/30000
|
差動
|
フリーラン / 入出力同期
| 10 | 1個 | 149,100円(
164,010円
) | 1日目 | |
電圧
|
8
|
-10~10V
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
シングルエンド
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 107,258円(
117,984円
) | 1日目 | |
電圧
|
8
|
-10~10V
|
100~500μS未満
|
1/8000
|
差動
|
フリーラン
| 10 | 1個 | 107,258円(
117,984円
) | 1日目 | |
電圧
|
8
|
-10~10V
|
10~100μS未満
|
1/30000
|
差動
|
フリーラン / 入出力同期
| 10 | 1個 | 149,100円(
164,010円
) | 1日目 |
Loading...
高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ計測ニーズにこたえるラインナップ。
【特長】
・1ユニットで最大8点のアナログ入力信号を取り込める
・高速計測、高速高精度制御用に適した変換時間10μsかつ30000分解能も品揃え
・差動入力タイプとシングルエンド入力タイプを電圧、電流でそれぞれ品揃え
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)により、配線工数を大幅に削減
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現
・EtherNet/IP(TM)カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能