(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NX-DA2203
NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA PLCカクチョウユニット

NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA NX-DA2203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,123円
税込単価
70,535円

高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ計測ニー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

NX-DA2203 解除

Loading...

NX-DA2203 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
出力 CH数
出力レンジ
D/A変換時間(変換速度)
分解能
I/Oリフレッシュ方式
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NX-DA2203

2
4~20mA
100~500μS未満
1/8000
フリーラン
10

1個

64,123( 70,535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速同期制御を可能にする、高速タイプから汎用タイプまでの多様なアナログ計測ニーズにこたえるラインナップ。
【特長】
・1ユニットで最大4点のアナログ信号の出力が可能
・高速計測、高速高精度制御用に適した変換時間10μsかつ30000分解能も品揃え
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)により、配線工数を大幅に削減
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現
・EtherNet/IP(TM)カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

NX-DA2203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DAの型番NX-DA2203のページです。
型番NX-DA2203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA

NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DA

    NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

    NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□

      NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

      NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

        NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□

        NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□

          NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS

          NXシリーズ 温度入力ユニット NX-TS

            MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

            MELSEC-Lシリーズ アナログ入力ユニット

              FP7 アナログ入出力ユニット

              FP7 アナログ入出力ユニット

                プロセス入力ユニット CS1W-P

                プロセス入力ユニット CS1W-P

                  プロセス出力ユニット CS1W-PMV

                  プロセス出力ユニット CS1W-PMV

                    温度センサユニット(プロセス入力ユニット) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

                    温度センサユニット(プロセス入力ユニット) CS1W-PTS□□/CS1W-PTS□□-V1

                      アナログ入出力ユニット CS1W

                      アナログ入出力ユニット CS1W

                        絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PDC15

                        絶縁型直流入力ユニット(プロセス入力ユニット)CJ1W-PDC15

                          FP0R アナログ入出力ユニット

                          FP0R アナログ入出力ユニット

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 Panasonic オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン Panasonic
                            通常価格 64,123円 75,442円 19,177円 50,702円 47,716円 79,800円 68,899円 125,919円 126,477円 87,322円 69,864円 75,159円 37,899円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種別 出力 入力 入出力 入力 入力 入力 - 入力 出力 入力 入出力 入力 -
                            端子形状 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 - 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 端子台 -
                            代表規格 CE / UL / CUL CE / UL / CUL / CSA - CE / UL / CUL / CSA - UL UL / CUL CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA CE / UL / CUL / CSA UL / CUL

                            NXシリーズ アナログ出力ユニット NX-DAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NX-DA2603
                            NX-DA2605
                            NX-DA3203
                            NX-DA3205
                            NX-DA3603
                            NX-DA3605
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?出力 CH数 出力レンジ D/A変換時間(変換速度) 分解能 I/Oリフレッシュ方式

                            64,123円

                            ( 70,535円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102-10~10V100~500μS未満1/8000フリーラン

                            103,706円

                            ( 114,077円 )
                            1個 -

                            1日目

                            102-10~10V10~100μS未満1/30000入出力同期 / フリーラン

                            100,515円

                            ( 110,567円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -44~20mA100~500μS未満1/8000フリーラン

                            135,852円

                            ( 149,437円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -44~20mA10~100μS未満1/30000入出力同期 / フリーラン

                            107,258円

                            ( 117,984円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104-10~10V100~500μS未満1/8000フリーラン

                            149,100円

                            ( 164,010円 )
                            1個 -

                            1日目

                            104-10~10V10~100μS未満1/30000入出力同期 / フリーラン

                            PLC(アナログユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました