同期式シリアルインターフェース(SSI)搭載でSysmac接続機器のバリエーシ...
Loading...
同期式シリアルインターフェース(SSI)搭載でSysmac接続機器のバリエーションを拡大
■特長
・最大2MHzのSSIクロック周波数まで対応
・最速通信周期125usでの高速なリモートI/O制御が可能 *1
・NX1P2 CPU ユニットまたはEtherCATカプラユニット使用で、フリーランリフレッシュ方式、
タスク周期優先リフレッシュ方式 *2、入出力同期リフレッシュ方式の選択が可能
・コントローラNJ/NX/NY5シリーズのMC機能モジュール使用により、軸として扱いモーション制御命令で利用可能
・コード変換機能搭載(無変換/バイナリコード/グレイコード)
・変化時刻取得機能搭載
・SSIエンコーダマルチターン、シングルターンに対応
・データ更新確認機能搭載(上位コントローラ側でデータ更新の判別が可能)
・最大接続ケーブル長400m
・EtherNet/IP™カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能
*1. 形NX701-□□□□と形NX-ECC203、形NX-EC01□□の組み合わせになります。
*2. タスク周期優先リフレッシュ方式が使用できるのは、形NX-ECC203との組み合わせです。
NX-ECS212で型番確定
NXシリーズ SSI入力ユニット NX-ECS□□□の型番NX-ECS212のページです。
型番NX-ECS212に関する仕様情報を記載しております。