(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット

NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
28,820円 ~ 33,360円
税込価格
31,702円 ~ 36,696円

高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取...

詳細情報を確認する

  • 入力点数:
    16
  • 入力形式:
    DC入力
  • 定格入力電圧(V):
    24
  • 出力点数:
    16
  • 接続端子:
    MILコネクタ
  • 代表規格:
    CE / UL / CUL / CSA
  • 出力電流(A):
    0.5
  • 名称:
    DC入力/トランジスタ出力ユニット
  • I/Oリフレッシュ方式:
    フリーランまたは入出力同期切り替え
  • 短絡保護:
    無し

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
出力形式
出力電圧(V)
消費電流(A)
ON/OFF応答時間
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] トランジスタ出力/NPN
DC12~24
30mA以下
出力:0.1ms以下/0.8ms以下、入力:20μs以下/400μs以下
10

1個

28,820( 31,702円 )

1日目

[その他] トランジスタ出力/PNP
DC24
40mA以下
出力:0.5ms以下/1.0ms以下、入力:20μs以下/400μs以下
-

1個

33,360( 36,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速同期制御を可能にする高速タイプから汎用タイプまでの豊富なバリエーションを取りそろえたデジタル入力ユニット。
【特長】
・EtherCATカプラに装着して高速なI/Oリフレッシュが可能。
・コントローラの制御周期に同期したI/Oリフレッシュが可能。(同期リフレッシュ)
・NXシリーズCPUユニットまたはEtherCATカプラユニットと、変化時刻入力方式のNXユニット、
時刻指定出力方式のNXユニットを組み合わせて使用することで、
コントローラの制御周期に依存しない高精度な入出力制御が可能。
・脱着可能な端子台の採用により、メンテナンス性を向上。
・プッシュインPlus端子台(スクリューレスクランプ端子台)とコネクタタイプ(MILコネクタ/富士通コネクタ)により、
配線工数を大幅に削減。
・ユニット幅は12mmで省スペース化を実現。(コネクタタイプ30mm)
・EtherNet/IPTMカプラに装着してCJシリーズとの接続が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット

NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニット

    NXシリーズ デジタル入力ユニット NX-ID DC入力ユニット

    NXシリーズ デジタル入力ユニット NX-ID DC入力ユニット

      NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

      NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OD トランジスタ出力ユニット

        CJシリーズ 高速カウンタユニット

        CJシリーズ 高速カウンタユニット

          NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニット

          NXシリーズ デジタル出力ユニット NX-OC リレー出力ユニット

            NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□

            NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット NX-EC0□□□

              MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

              MELSEC-Lシリーズ 出力ユニット

                MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

                MELSEC-Qシリーズ 入出力ユニット

                  iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                  iQ-Rシリーズ 入出力ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

                    MELSEC-Lシリーズ DC入力/トランジスタ出力混合ユニット

                      MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

                      MELSEC-Lシリーズ 接点・トランジスタ出力ユニット

                        FP7 入出力ユニット

                        FP7 入出力ユニット

                          入出力ユニット CS1W

                          入出力ユニット CS1W

                            メーカー オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Panasonic オムロン
                            通常価格 28,820円 9,195円 9,524円 70,632円 14,891円 61,361円 23,450円 17,600円 16,700円 58,200円 28,180円 16,899円 16,424円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            入力点数 16 - - - - - - - 32 - - -
                            入力形式 DC入力 - - DC入力 - ラインレシーバ入力 - - - - - - -
                            定格入力電圧(V) 24 - - - - - (非該当) DC24 - DC24V - - -
                            出力点数 16 - - - - - - - - 32 - - -
                            接続端子 MILコネクタ - - コネクタ スクリューレスクランプ端子台 スクリューレスクランプ端子台 - - - - - - -

                            NXシリーズ デジタル入出力混合ユニット NX-MD DC入力/トランジスタ出力ユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(入出力ユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました