EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続。【特長】・ユニット幅...
Loading...
EtherCATにシリアル機器を簡単・フレキシブルに接続。
【特長】
・ユニット幅12mmなので、省スペース化を実現。
・RS-232CとRS-422A/485に対応。RS-232Cは1ポートタイプ。
2ポートタイプを品ぞろえ多種多様なシリアル機器に対応可能。
・外部接続端子はスクリューレスクランプ端子台(1ポートタイプ)と
D-Subコネクタタイプ(2ポートタイプ)を採用し配線工数を大幅削減。
・通信プロトコルは無手順の簡単通信対応。
・伝送速度は最大230.4kbps。接続シリアル機器に合わせて各伝送速度を選択可能。
・EtherCATカプラユニットからユニットの設定データをバックアップ。メンテナンス性の向上が可能。
・Sysmac Studioの「シリアルラインモニタ」機能でシリアル機器の通信状態をビジュアルで確認。
簡単、確実に機器の立ち上げが可能。