(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NJシリーズ CPUユニット

NJシリーズ CPUユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213,326円 ~ 965,865円
税込価格
234,659円 ~ 1,062,452円

高速、高精度な制御と高信頼性を両立した、統合型オートメーションプラットフォーム...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ベースレス
  • 入出力点数(点):
    2560
  • 消費電流(A):
    5V系:1.9
  • 海外規格:
    UL, CUL, CSA, CE

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
プログラム容量(B)
変数容量(B)
モーション軸数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3M
電断保持:0.5M /電断非保持:2M
2
10

1個

234,868( 258,355円 )

1日目

3M
電断保持:0.5M /電断非保持:2M
0
-

1個

213,326( 234,659円 )

1日目

5M
電断保持:0.5M /電断非保持:2M
4
10

1個

401,119( 441,231円 )

1日目

5M
電断保持:0.5M /電断非保持:2M
8
10

1個

429,700( 472,670円 )

1日目

20M
電断保持:2M /電断非保持:4M
16
10

1個

623,537( 685,891円 )

1日目

20M
電断保持:2M /電断非保持:4M
32
10

1個

750,503( 825,553円 )

1日目

20M
電断保持:2M /電断非保持:4M
64
10

1個

965,865( 1,062,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速、高精度な制御と高信頼性を両立した、統合型オートメーションプラットフォーム。
【特長】
・Sysmac オートメーションプラットフォーム。
オートメーションの構築に必要な様々な機器をひとつにつないで制御し、ひとつのソフトウェアで管理する。
・Sysmac オートメーションプラットフォームはこのようなコンセプトのもと、マシン内の制御ネットワークに
接続された機器と、製造現場の情報通信ネットワークをシームレスに接続。
また、これらの機器はオートメーションソフトウェア Sysmac Studioで一元的に操作が可能で、開発生産性の高いプログラミング環境を実現しています。
・シーケンス制御、モーション制御をひとつのCPUに統合。
・IEC61131-3(およびJIS B 3503)規格に適合した標準命令をはじめ、PLCopen(R)に準拠したモーション制御用ファンクションブロックなど、変数プログラミングに対応した豊富な命令群で複雑な制御プログラムも効率よく作成可能。
・EtherCATで接続された画像センサやドライブ、I/Oなどの入出力機器が制御プログラム周期に同期して動作するため、高速高精度な制御が可能。
・高速性能と産業用コントローラとしての基本性能・信頼性を両立。
・豊富なRAS機能:伝送フレームエラーチェック、タイムアウト監視、バス診断、ウォッチドッグ(WDT)監視、メモリチェック、トポロジチェックなど。
・直線、円弧などの補間動作機能。
・電子ギア、電子カムの同期動作機能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NJシリーズ CPUユニット

NJシリーズ CPUユニット

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

    MELSEC iQ-Rシリーズ シーケンサCPUユニット

      CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット

      CS1G CS1Hシリーズ CPUユニット

        NXシリーズ NX1P2 CPUユニット

        NXシリーズ NX1P2 CPUユニット

          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

          MELSEC-Qシリーズ シーケンサCPU(ユニバーサルモデル高速タイプ)

            SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

            SYSMAC CJシリーズ CJ2H CPUユニット

              NXシリーズ NX1 CPUユニット NX102-□□□□

              NXシリーズ NX1 CPUユニット NX102-□□□□

                プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

                プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Eタイプ エッセンシャルモデル

                  MELSEC-F FX3GCシリーズ

                  MELSEC-F FX3GCシリーズ

                    MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

                    MELSEC iQ-F FX5Uシリーズ CPUユニット

                      プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル

                      プログラマブルコントローラ CP2E CPUユニット CP2E-Nタイプ ネットワークモデル

                        FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)

                        FT1A形コントローラ Pro(小形LCD搭載タイプ)

                          MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                          MELSEC iQ-Fシリーズ スプリングクランプ端子台タイプCPUユニット

                            メーカー オムロン 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機 オムロン オムロン オムロン 三菱電機 三菱電機 オムロン IDEC 三菱電機
                            通常価格 213,326円 38,500円 97,185円 104,900円 98,900円 213,100円 157,179円 15,386円 27,770円 52,800円 15,910円 15,580円 49,000円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ベースレス - ビルディングブロック ベースレス ビルディングブロック - ベースレス スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン スタンドアロン
                            入出力点数(点) 2560 - - - - - - - - - - - -
                            消費電流(A) 5V系:1.9 - - - - - - - - - - - -
                            海外規格 UL, CUL, CSA, CE - UL, CUL, CSA, CE UL, CUL, CSA, CE - UL, CUL, CSA, CE UL1, CE, RCM, KC, EAC - - - - - -

                            NJシリーズ CPUユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            PLC(CPUユニット)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました