(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS256GSSD230S
2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC SSD

2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC TS256GSSD230S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,170円
税込単価
8,987円

トランセンドのSSD230はセルをスタックすることでストレージを拡張する3D ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    SSD
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 長さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    69.85
  • 寸法 奥行き(mm):
    6.8

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品をご購入の場合、
    チップの供給が困難のため、在庫切れの場合がございます。ご了承ください。
    上位交換品はTS128GSSD452K,TS256GSSD452K,TS512GSSD452Kとなっております。
  • 写真は代表商品のイメージです

Loading...

TS256GSSD230S の仕様・寸法情報

商品情報

2.5

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
容量詳細
タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS256GSSD230S

160GB以上320GB未満
256GB
Triple Level Cell
10

1個

8,170( 8,987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

トランセンドのSSD230はセルをスタックすることでストレージを拡張する3D NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。
【特長】
・従来の平面NANDとは異なり、3D NANDはメモリセルを積層することで、大容量化を実現しています。
・平面NANDの限界を打ち破り、優れたパフォーマンスと耐久性を備えています。
・SLCキャッシュとSATA-III 6Gb/sインターフェースと組み合わせたSSD230Sは最大560MB/sの読出しと520MB/sの書込みを提供します。
・SSD230Sの生涯総書込みデータ量の指針となるTBWは最大1,120TBです。
・SSDはHDDよりも高速で軽量なのでPCのアップグレードに適しています。
・消費電力も少なく、静音で動作し、耐衝撃性にも優れています。
・6.8mm厚でアクセスタイムが短いので、PCやゲーム機のアップグレードに最適です。
・SSDを長期間使用し続けることができるようにSSD ScopeソフトウェアにはSSDの状態をS.M.A.R.T.技術を利用して監視する機能があります。
・OSのTRIM機能を有効にして書込みスピードの劣化を防ぐことができ、ドライブの換装に便利なシステムクローンやファームウェアをアップデートする機能も持っています。
・トランセンドのSSDは厳格な試験を実施することで、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しています。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本製品をご購入の場合、
    チップの供給が困難のため、在庫切れの場合がございます。ご了承ください。
    上位交換品はTS128GSSD452K,TS256GSSD452K,TS512GSSD452Kとなっております。
  • 写真は代表商品のイメージです

カタログ

 

TS256GSSD230Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLCの型番TS256GSSD230Sのページです。
型番TS256GSSD230Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

    ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

    ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

      外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

      外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

        2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

        2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

          24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD HDV-SAMU3-Aシリーズ

          24時間連続録画対応 使用量メーター付き 3.5インチ 外付けHDD HDV-SAMU3-Aシリーズ

            ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

            ポータブルHDD USB3.1(Gen1) 耐衝撃 ブラック

              メーカー トランセンド トランセンド バッファロー トランセンド バッファロー バッファロー
              通常価格 8,170円 10,458円 80,256円 12,483円 26,484円 15,763円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 SSD HDD HDD SSD - HDD
              代表規格 CE - - - - -
              寸法 長さ(mm) 100 129.5 127 100 - 141
              寸法 幅(mm) 69.85 - 86 69.85 - 90
              寸法 奥行き(mm) 6.8 - 204 6.8 - 21

              2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLCのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              TS1TSSD230S
              TS512GSSD230S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              RoHS ?HDD/SSD容量 容量詳細 タイプ

              30,720円

              ( 33,792円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              101TB(Date Cleansing for MDM2.0)1TB-

              19,220円

              ( 21,142円 )
              1個 あり

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              10320GB以上640GB未満512GBTriple Level Cell

              外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました