低煙、ハロゲンフリー、難燃熱収縮チューブです。【特長】・マーキングに最適な、熱...
内径(収縮前)(mm) | 3 | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
肉厚(収縮後)(mm) | 0.44 | チューブ長さ(mm) | 5 |
材質 | ポリオレフィン | 接着剤 | 無 |
収縮率 | 2:1~3:1未満 | 難燃性 | 有 |
代表規格 | UL | 内径(収縮後)(mm) | 1.5 |
パック入数(個) | 1000 | RoHS ? | 10 |
低煙、ハロゲンフリー、難燃熱収縮チューブです。
【特長】
・マーキングに最適な、熱収縮チューブです。刻印中によじれたりせず、装着時も抜け落ちず、位置決めが容易にできます。
・元々チューブの表面に刻印がされていないため、刻印が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・難燃性、絶縁性、柔軟性に優れた低温収縮チューブです。
ノンハロゲン熱収縮 SETCチューブの型番SETC-3B-CUTPACK-5のページです。
型番SETC-3B-CUTPACK-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SETC-1.5B-CUTPACK-20 |
SETC-1.5B-CUTPACK-25 |
SETC-1.5B-CUTPACK-30 |
SETC-3B-CUTPACK-50 |
SETC-3B-CUTPACK-500 |
SETC-4B-CUTPACK-10 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 内径(収縮前) (mm) | 肉厚(収縮後) (mm) | チューブ長さ (mm) | 内径(収縮後) (mm) | パック入数 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,294円 ( 1,423円 )250個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 1.5 | 0.36 | 20 | 0.75 | 250 | |
1,268円 ( 1,395円 )200個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 1.5 | 0.36 | 25 | 0.75 | 200 | |
1,236円 ( 1,360円 )170個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 1.5 | 0.36 | 30 | 0.75 | 170 | |
1,385円 ( 1,524円 )100個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 3 | 0.44 | 50 | 1.5 | 100 | |
1,181円 ( 1,299円 )10個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 3 | 0.44 | 500 | 1.5 | 10 | |
2,057円 ( 2,263円 )500個入り | 1パック | あり | 4日目 | 10 | 4 | 0.44 | 10 | 2 | 500 |
型番 |
---|