(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,455円 ~ 46,018円
税込価格
7,101円 ~ 50,620円

【特長】・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能スリム化デザインで装置・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

型番

未確定13件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

外観

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G:関連画像

S8VK-G01524

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G:関連画像

S8VK-G03024

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G:関連画像

S8VK-G06024

 

 

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G:関連画像

S8VK-G12024

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G:関連画像

S8VK-G24024

スイッチング・パワーサプライ S8VK-G:関連画像

S8VK-G48024

 

型番リスト

型番
容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
安全規格
Class2出力
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
DC5V
3
94.7
22.5
91
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

6,455( 7,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
DC12V
1.2
94.7
22.5
91
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

6,455( 7,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
DC24V
0.65
94.7
22.5
91
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

6,455( 7,101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
30
DC5V
5
94.7
32
91
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

7,520( 8,272円 )

-

30
DC12V
2.5
94.7
32
91
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

7,520( 8,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
DC24V
1.3
94.7
32
91
UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

7,520( 8,272円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
DC12V
4.5
94.7
32
111
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

9,679( 10,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

60
DC24V
2.5
94.7
32
111
CE / UL / CUL / TUV / CSA
適合
10

1個

9,679( 10,647円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
DC24V
5
129.7
40
123.2
CE / UL / CUL / TUV / CSA
非適合
10

1個

15,963( 17,559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

240
DC24V
10
129.7
60
151
UL / CUL / TUV / CSA
非適合
10

1個

27,041( 29,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

240
DC48V
5
129.7
60
151
CE / UL / CUL / TUV / CSA
非適合
10

1個

27,041( 29,745円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

480
DC24V
20
129.7
95
151
CE / UL / CUL / TUV / CSA
非適合
10

1個

43,637( 48,001円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

480
DC48V
10
129.7
95
151
CE / UL / CUL / TUV / CSA
非適合
10

1個

46,018( 50,620円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能
スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

      スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

      スイッチング・パワーサプライ S8VK-Xシリーズ

        PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

        PS5R-V形スイッチングパワーサプライ

          ユニット型電源 HMSシリーズ

          ユニット型電源 HMSシリーズ

            スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

            スイッチング電源 DC24V出力 DINレール取付(MDR/SDRシリーズ)

              スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

              スイッチング・パワーサプライ S8VK-Sシリーズ

                DINレール電源 DRJシリーズ

                DINレール電源 DRJシリーズ

                  冗長運転ユニット S8VK-R

                  冗長運転ユニット S8VK-R

                    スイッチング電源 HDRシリーズ

                    スイッチング電源 HDRシリーズ

                      PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

                      PS6R形スイッチングパワーサプライ本体

                        メーカー オムロン オムロン オムロン IDEC TDKラムダ ミンウェル オムロン TDKラムダ オムロン ミンウェル IDEC
                        通常価格 6,455円 15,963円 14,988円 5,540円 8,271円 2,270円 8,602円 6,877円 5,882円 2,972円 29,300円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                        形状 DINレール直付け DINレール直付け 本体カバー付き DINレール直付け オープンフレーム DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け DINレール直付け -
                        シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル 単出力 シングル シングル シングル シングル シングル シングル
                        入力電圧 AC/DC - AC専用 AC100~240V AC/DC AC/DC AC/DC AC/DC DC専用 AC/DC -
                        入出力端子形状 ネジ ネジ スクリューレス端子台 ネジ ネジ 欧州方式 欧州方式 - ネジ - ネジ
                        付属機能 並列 並列 - - - - 並列 - - - -

                        スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gシリーズのレビュー

                        評価 4.8 平均満足度:4.8 10件のレビュー
                        セキュリティ設備機器の電源として使用
                        評価 5.0満足度:5.02019/04/09
                        セキュリティ設備機器の電源として使っています。セキュリティを担う設備機器であるため今後のことを考慮し、品質の良いオムロン製を選定しこのパワーサプライを購入しました。想定通りの性能で今のところ故障もありません。そのため、現状満足しています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        製品の電源に使用
                        評価 5.0満足度:5.02018/12/10
                        製品の電源に使用しています。AC100VからDC12VやDC24Vに出力するのに利用しています。個人的には大きさが変わる場面に柔軟に対応できるのでDINレールに取り付けています。パワーサプライとしては特に不具合もなく満足していますが、可能であれば奥行きの大きさがもう少しコンパクトになるとDINレールに取り付けた際、すっきりするので個人的には助かります。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        機器の電源
                        評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                        機械の制御電源が不安定になったので交換に使用しました。
                        信頼のブランドなので安心して使用できます。
                        小型化されているのでスペースに余裕ができました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        小型コントロールBOX用
                        評価 4.0満足度:4.02023/05/22
                        小型の制御装置でDC電源として使用、スペースが無く差し込み端子指定なので。入手性を考えると他に選択肢がありませんが、コンパクトで使いやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        制御盤のI/O用DC電源として
                        評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                        通常、メーカ代理店より購入しておりますが、在庫がなく入手不可でしたが、MISUMIさんに在庫がありましたので利用しました。普段から使用してますが、性能もよく全く問題有りません。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました