(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,387円 ~ 660,896円
税込価格
1,526円 ~ 726,986円

【特長】・電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL・AWM規格ケーブ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • VW-1
  • 電安法PSE
  • ULAWM
  • 耐油
  • より線
  • 1重シールド
  • 300V

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

型番

未確定5,100件の候補があります。

Loading...

商品情報

商品特長詳細

【特長】

  • 電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL・AWM 規格ケーブル
  • 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性
  • 細線化導体
  • シースつや消し

【用途】

  • 電気機器内外への配線
  • 工作機械などの移動部分での配線
  • 耐ノイズ性要求箇所への配線
 

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック
取得規格 : 電安法/ULAWM2517
定格電圧 : 300V
使用温度範囲 : 0~75℃ (PSE)
         0~105℃ (UL)
難燃性  : VW-1
曲げ半径 : 仕上り外径 × 4(固定部)
(mm)   仕上り外径 × 7.5(可動部)
       ※推奨値であり保証値ではございません
項目構成
導体軟銅集合線
絶縁体耐熱性ビニル混合物
より合わせ線心を円形により合わせ
テープ5心以上はテープを重ね巻き
シールドすずめっき軟銅線編組
シース耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
 

技術情報設計アイデア

ケーブルタイプ国内UL・cUL
適用サイズ0.75~2mm2全サイズ
定格電圧300V
定格温度75℃105℃
試験電圧AC 2000V・1min
難燃性60°傾斜VW-1, FT1
適用規格電気用品安全法UL AWM STYLE 2517 CSA C22.2 No.210

※ 0.3、0.5mm2は電気用品安全法が適用されないので、信号及び通信回路などの弱電流回路にご使用下さい。

規格表

導体絶縁心数シールド付き電気特性
公称断面積外径(約mm)
<構成>
外径(約mm)シース外径(約mm)概算重量
(kg/km)
許容電流
(A)
導体抵抗
20℃(Ω/km)
絶縁抵抗
20℃(M Ωkm)
0.3mm2
<23AWG>
0.7
<60/0.08>
1.726.155462.5 以下5 以上
36.4604
46.8654
57.2704
67.7804
78.2903
88.71053
109.81303
129.61253
1610.51552
2011.51852
3014.02552
0.5mm2
<20AWG>
0.95
<48/0.12>
1.926.560636.8 以下5 以上
36.8706
47.2806
57.7855
68.31005
78.91155
89.51304
1011.01704
1210.51604
1611.52053
2013.02453
3015.03453
4017.54552
0.75mm2
<19AWG>
1.1
<67/0.12>
2.327.380825.1 以下5 以上
37.7908
48.31058
58.81107
69.51307
710.51506
811.01756
1013.02306
1212.52155
1613.52805
2015.03354
1.25mm2
<17AWG>
1.5
<112/0.12>
2.728.11001415.1 以下5 以上
38.511514
49.214014
59.915011
611.017510
711.52059
812.52359
1015.03158
1214.03058
1615.53907
2017.54756
2mm2
<15AWG>
1.8
<79/0.18>
3.028.7125209.79 以下5 以上
39.215020
49.918020
611.523013
1215.040510

製品特性

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSの特性図

特性図標識1 VCTF23NXX特性図標識2 VCTF23NXXS

使用温度範囲

固定時:-30~105℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

曲げ半径

固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨

許容電流について

許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではない。
周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではない。
JCS0168…日本電線工業会規格“ 33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”

電流減少係数

周囲温度(℃)303540455055606570
電流減少係数1.000.940.880.820.750.670.580.470.33

線芯識別

線心数線心識別方式
12心以下絶縁体着色方式
(黒、白、赤、緑、黄、茶、青、灰、橙、紫、桃、若草の順)
13心以上ナンバリングNo. 方式
(白色絶縁体表面に1、2、3、4・・・を連続表示)

配列図

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSの配列図

構造

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSの構造図

A:導体 B:テープ C:絶縁体 D:シース

使用方法・使用事例

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSの使用例

用途

  • 電気機器内外への配線
  • 工作機械などの移動部分での配線
  • 耐ノイズ性要求箇所への配線

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
定格電圧
特性
仕上り外径(mm)
安全規格
全長(m)
アース線
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
1
なし
10

1個

1,387( 1,526円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
2
なし
10

1個

2,774( 3,051円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
3
なし
10

1個

4,160( 4,576円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
4
なし
10

1個

5,547( 6,102円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
5
なし
10

1個

6,934( 7,627円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
6
なし
10

1個

6,240( 6,864円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
7
なし
10

1個

7,280( 8,008円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
8
なし
10

1個

8,320( 9,152円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
9
なし
10

1個

9,360( 10,296円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
10
なし
10

1個

9,245( 10,170円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
11
なし
10

1個

10,169( 11,186円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
12
なし
10

1個

11,094( 12,203円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
13
なし
10

1個

12,018( 13,220円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
14
なし
10

1個

12,943( 14,237円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
15
なし
10

1個

13,867( 15,254円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
16
なし
10

1個

14,792( 16,271円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
17
なし
10

1個

15,716( 17,288円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
18
なし
10

1個

16,640( 18,304円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
19
なし
10

1個

17,565( 19,322円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
20
なし
10

1個

15,128( 16,641円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
21
なし
10

1個

15,884( 17,472円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
22
なし
10

1個

16,640( 18,304円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
23
なし
10

1個

17,397( 19,137円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
24
なし
10

1個

18,153( 19,968円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
25
なし
10

1個

18,910( 20,801円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
26
なし
10

1個

19,666( 21,633円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
27
なし
10

1個

20,422( 22,464円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
28
なし
10

1個

21,179( 23,297円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
29
なし
10

1個

21,935( 24,129円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
30
なし
10

1個

22,691( 24,960円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
31
なし
10

1個

23,448( 25,793円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
32
なし
10

1個

24,204( 26,624円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
33
なし
10

1個

24,960( 27,456円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
34
なし
10

1個

25,717( 28,289円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
35
なし
10

1個

26,473( 29,120円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
36
なし
10

1個

27,230( 29,953円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
37
なし
10

1個

27,986( 30,785円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
38
なし
10

1個

28,742( 31,616円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
39
なし
10

1個

29,499( 32,449円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
40
なし
10

1個

30,255( 33,281円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
41
なし
10

1個

31,011( 34,112円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
42
なし
10

1個

31,768( 34,945円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
43
なし
10

1個

32,524( 35,776円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
44
なし
10

1個

33,280( 36,608円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
45
なし
10

1個

34,037( 37,441円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
46
なし
10

1個

34,793( 38,272円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
47
なし
10

1個

35,550( 39,105円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
48
なし
10

1個

36,306( 39,937円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
49
なし
10

1個

37,062( 40,768円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
50
なし
10

1個

29,077( 31,985円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
51
なし
10

1個

29,659( 32,625円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
52
なし
10

1個

30,240( 33,264円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
53
なし
10

1個

30,822( 33,904円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
54
なし
10

1個

31,404( 34,544円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
55
なし
10

1個

31,985( 35,184円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
56
なし
10

1個

32,567( 35,824円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
57
なし
10

1個

33,148( 36,463円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
58
なし
10

1個

33,730( 37,103円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
59
なし
10

1個

34,311( 37,742円 )

3日目

一部当日出荷可能

2
[23~22] 23
0.3
[300V] 300V
耐油性 / 耐熱性
6.1
UL RECOGNIZED / CSA(c-UL)
60
なし
10

1個

34,893( 38,382円 )

3日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL・AWM規格ケーブル
・耐油・耐熱性(105℃)・耐震性
・細線化導体
・シースつや消し
【用途】
・電気機器内外への配線
・工作機械などの移動部分での配線
・耐ノイズ性要求箇所への配線

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

    工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

    工業自動化ケーブル VCTF23NXXシリーズ(耐震・UL/PSE対応)

      工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

      工業自動化ケーブル VCT531BXSシリーズ(シールド付)

        工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

        工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

          工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

          工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

            工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

            工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

              工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDF-SBシリーズ(シールド付)

              工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDF-SBシリーズ(シールド付)

                工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-SBLシリーズ(シールド付)

                  工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                  工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                    工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                    工業自動化耐屈曲性ケーブル KDF-Lシリーズ

                      MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                      MRC UL2501-SB 600Vシールド付き可動電源用ケーブル

                        RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                        RMFEV(CL3) NFPA79対応ロボットケーブル

                          ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

                          ロボトップDP/ULシリーズ 300V/UL2517

                            メーカー 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 阪神電線 大電 大電
                            通常価格 1,387円 650円 2,795円 1,032円 1,168円 1,144円 1,226円 1,549円 770円 1,178円 1,772円 743円 177円
                            通常出荷日 3日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シールド すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 - 編組シールド
                            シース(外被)色 黒(ツヤケシ)
                            シース(外被)材料 PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ)
                            絶縁体材料 PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) PVC(塩ビ) フッ素系 フッ素系 フッ素系 PVC(塩ビ) フッ素系 PVC(塩ビ) フッ素系 PVC(塩ビ)

                            工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            電線の延長に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/27
                            客先で購入した装置のオプションにセンサーコードがあり、それを取ったが長さが短く延長するのに使用した。使いやすい電線でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            当社製品の延長ケーブルとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/20
                            お客様と話し合いをして選定しました。品質に関しては特に問題はありません。納品後、お客様よりクレームなどは今のところ入っていませんので、壊れてしまったり、不具合といったことはないと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました