(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VCT531BX-0.75SQ-2-7
工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ VCT531BXシリーズ

工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ VCT531BX-0.75SQ-2-7

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,176円
税込単価
8,994円

【特長】・編組導体・耐屈曲性・シースつや消し【用途】・ケーブルベア、ロボットへ...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • 耐油
  • より線
  • 編組導体
  • 600V

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年12月28日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

型番

VCT531BX-0.75SQ-2-7 解除

Loading...

VCT531BX-0.75SQ-2-7 の仕様・寸法情報

商品情報

商品特長詳細

【特長】

  • 編組導体・耐屈曲性
  • シースつや消し

【用途】

  • ケーブルベア、ロボットへの配線
 

製品仕様

< 主な仕様 >

シース色 : ブラック
取得規格 : ー
定格電圧 : 600V
使用温度範囲 : 0~75℃ (可動部)
難燃性  : ー
曲げ半径 : 仕上り外径 × 4(固定部)
(mm)   仕上り外径 × 7.5(可動部)
       ※推奨値であり保証値ではございません
項目構成
導体軟銅複合より線(中心補強紐入り)
絶縁体耐熱性ビニル混合物
より合わせ線心を円形により合わせ
テープ10 心以上はテープを重ね巻き
シールド

-

シース耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)
 

技術情報設計アイデア

ケーブルタイプ国内
適用サイズ−※
定格電圧600V
定格温度75℃
試験電圧AC 3000V・1min
難燃性60°傾斜
適用規格−※

※VCT 531BXは、編組導体を使用しているため、電気用品安全法が適用されない。

規格表

導体絶縁心数シールドなし電気特性
公称断面積外径(約mm)
〈構成〉
外径(約mm)シース外径(約mm)概算重量
(kg/km)
許容電流
(A)
導体抵抗
20℃(Ω/km)
絶縁抵抗
20℃(M Ωkm)
0.75mm21.6
〈96/0.10〉
3.229.61151429.2 以下50 以上
310.513512
411.516011
613.52208
816.02907
1017.53207
1218.03556
1620.04456
2022.05405
3026.07705
1.25mm22.2
〈112/ 0.12〉
3.6210.51401917.4 以下50 以上
311.516517
412.520016
615.027512
817.53659
1019.03909
1219.54458
1621.55708
2024.57007
3028.59706
2mm22.4
〈176/0.12〉
4.0211.01702711.1 以下50 以上
312.521023
413.525020
616.536016
819.047513
1021.053013
1221.058012
1624.577011
2026.59309
3031.513408

製品特性

工業自動化ケーブル VCT 531BXの特性図

特性図標識1VCT 531BX特性図標識2VCT 531BXS

使用温度範囲

固定時:-30〜75℃ ※
可動時:0 〜75℃
※ 0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。

曲げ半径

固定時:ケーブル外径の4 倍以上推奨
可動時:ケーブル外径の7.5 倍以上推奨

許容電流について

許容電流値は周囲温度30℃、空中1 条敷設時の計算値を示し、保証値ではない。
周囲温度30℃以上の場合は、次の電流減少係数を表の値に乗じて下さい。
許容電流の値は、JCS0168 により算出した値であって、保証値ではない。
JCS0168…日本電線工業会規格“ 33kV 以下電力ケーブルの許容電流計算”

電流減少係数

周囲温度(℃)303540455055606570
電流減少係数1.000.940.880.820.750.670.580.470.33

編組導体の端末処理

工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXS 端末処理画像

編組導体の中心には導体補強紐が挿入されている。端末加工後の導体補強のため、端末加工時にこの補強紐を取り除かないで、処理して下さい。

切断
鋭利なハサミで、瞬時に切断して下さい。(補強紐は、ニッパーなどでは完全に切断できない。)

端末処理方法
圧着端子法:補強紐を取り除かないで、そのまま圧着端子で止めて下さい。
半田付け法: 補強紐を取り除かないで、そのまま半田付けして下さい(補強紐は熱に強いので、溶融又は収縮しない)。

※本製品は編組導体を採用しており、通常の導体外径より大きくなっている。
圧着端子など加工の際には導体外径等をご確認下さい。

線芯識別

線心数線心識別方式
4心以下絶縁体着色方式
(黒、白、赤、緑の順)
5心以上ナンバリングNo. 方式
(黒色絶縁体表面に1、2、3、4・・・を連続表示)

配列図

工業自動化ケーブル VCT 531BXの配列図

構造

工業自動化ケーブル VCT 531BXの構造図

A:編組導体 B:テープ C:シールド 
D:導体補強紐 E:絶縁体 F:シース

使用方法・使用事例

工業自動化ケーブル VCT 531BXの使用事例図

型番リスト

型番
芯数(芯)
AWGサイズ(AWG)
導体断面積(mm2)
仕上り外径(mm)
全長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VCT531BX-0.75SQ-2-7

2
[19~18] 18
0.75
9.6
7
10

1個

8,176( 8,994円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・編組導体・耐屈曲性
・シースつや消し
【用途】
・ケーブルベア、ロボットへの配線

(i)ご注意

  • 【型番変更】2023年12月28日より新たな型番にて販売を開始しております。
    商品仕様に関する変更はございません。変更前後の型番についてはこちらをご確認ください。なお、製造メーカーにおける仕様変更や型式の変更はなく、ミスミ側での販売型番の変更となります。
    本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 【規格認証対応終了】本商品につきまして、これまで認証を取得しておりましたTR-CU(Customs Union Technical Regulations 関税同盟技術規則)が、昨今の国際情勢から認証更新が困難になりました。メーカーカタログに「EAC」表記がありますが、対応しておりませんので予めご了承ください。

カタログ

 

Loading...

VCT531BX-0.75SQ-2-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズの型番VCT531BX-0.75SQ-2-7のページです。
型番VCT531BX-0.75SQ-2-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズ

    工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

    工業自動化ケーブル VCT-531Zシリーズ

      極細耐屈曲用ロボットケーブル BEL-RBT 20276シリーズ UL/CE シールド有・無

      極細耐屈曲用ロボットケーブル BEL-RBT 20276シリーズ UL/CE シールド有・無

        工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

        工業自動化耐久性ロボット用ケーブル KDFシリーズ(UL規格)

          RBDシリーズ ロボットケーブル UL2517 300V (シールド付)

          RBDシリーズ ロボットケーブル UL2517 300V (シールド付)

            細径化・滑性ロボットケーブル KST-UL21795シリーズ

            細径化・滑性ロボットケーブル KST-UL21795シリーズ

              MASW-BSSBD UL規格 シールド付

              MASW-BSSBD UL規格 シールド付

                工業自動化 細径化・滑性ロボットケーブル KST-SB-UL21795シリーズ(シールド付)

                工業自動化 細径化・滑性ロボットケーブル KST-SB-UL21795シリーズ(シールド付)

                  工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                  工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BX(100V未満)

                    工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

                    工業自動化ケーブル VCTF23NXXSシリーズ(シールド付)

                      工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満  シールド付)

                      工業自動化電子機器配線用ケーブル KVC43BXSシリーズ(100V未満 シールド付)

                        サーボモータ用ケーブル ORMシリーズ

                        サーボモータ用ケーブル ORMシリーズ

                          移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF

                          移動用電子機器の電源用ケーブル TBF/2501 600V LF

                            メーカー 倉茂電工 倉茂電工 BELDEN 倉茂電工 金子コード 倉茂電工 ミスミ 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 倉茂電工 沖電線 太陽ケーブルテック
                            通常価格 1,168円 7,380円 461円 1,144円 730円 1,264円 962円 1,310円 770円 1,387円 1,032円 646円 520円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            シールド - すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組 すずめっき軟銅線編組
                            定格電圧 600V 600V 30V - 300V 150V 30V 150V 100V未満 - 100V未満 30V 600V(UL/cUL)、300/500V(CE)
                            特性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐捻れ / 耐薬品性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ 耐油性 / 耐熱性 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 - 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 耐油性 / 耐熱性 / 耐捻れ
                            シース(外被)色
                            アース線 なし なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし -

                            工業自動化ケーブル VCT531BXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VCT531BX-0.75SQ-10-11
                            VCT531BX-0.75SQ-10-12
                            VCT531BX-0.75SQ-10-13
                            VCT531BX-0.75SQ-2-70
                            VCT531BX-0.75SQ-2-71
                            VCT531BX-0.75SQ-2-72
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?芯数
                            (芯)
                            AWGサイズ
                            (AWG)
                            導体断面積
                            (mm2)
                            仕上り外径
                            (mm)
                            全長
                            (m)

                            41,158円

                            ( 45,274円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010[19~18] 180.7517.511

                            44,900円

                            ( 49,390円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010[19~18] 180.7517.512

                            48,641円

                            ( 53,505円 )
                            1個 -

                            4日目

                            1010[19~18] 180.7517.513

                            57,098円

                            ( 62,808円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102[19~18] 180.759.670

                            57,913円

                            ( 63,704円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102[19~18] 180.759.671

                            58,729円

                            ( 64,602円 )
                            1個 -

                            3日目

                            102[19~18] 180.759.672

                            ロボットケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました