(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,630円
税込単価
2,893円

三菱のGOT2000シリーズSDメモリカードユニット。【特長】・GOT2000...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    メモリカード
  • 分類:
    SDメモリカードユニット
  • 対応機種:
    GT2103
  • 備考:
    適合規格:UL/cUL、CE、KC
  • 概要:
    SDメモリカード装着用、GT2103用 (GT2103-PMBLSは除きます)

型番

GT21-03SDCD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニットの仕様

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニットの製品イメージ

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニットの製品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

カテゴリオプションユニット
シリーズGOT2000
ユニットSDメモリカードユニット
製品形名GT21-03SDCD
適合する規格UL/cUL、CE(EMC)、KC
対応機種GT2103(GT2103-PMBLSは除きます)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT21-03SDCD

1個

2,630( 2,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

三菱のGOT2000シリーズSDメモリカードユニット。
【特長】
・GOT2000シリーズ用
【用途】
・SDメモリカードをGOT本体に装着するために使用

カタログ

 

GT21-03SDCDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニットの型番GT21-03SDCDのページです。
型番GT21-03SDCDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

GOT2000シリーズ SDメモリカードユニット

    GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

    GOT2000シリーズ ビデオ/RGB入出力ユニット

      グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンド

      グラフィックオペレーションターミナル GOT1000/GOT2000シリーズ用 スタンド

        GOT1000 プリンタユニット

        GOT1000 プリンタユニット

          GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

          GOT2000シリーズ マルチメディアユニット

            GOT2000シリーズ ライセンスキー

            GOT2000シリーズ ライセンスキー

              GOT1000シリーズ 変換アダプタ

              GOT1000シリーズ 変換アダプタ

                GOT1000 アタッチメント

                GOT1000 アタッチメント

                  Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

                  Pro-face プログラマブル表示器 オプション バッテリ

                    GOT1000 外部入出力ユニット

                    GOT1000 外部入出力ユニット

                      GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                      GOT1000 バス接続ユニット薄型モデル

                        GOT1000 CFカード

                        GOT1000 CFカード

                          GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                          GOT1000 バス接続ユニット標準モデル

                            メーカー 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機 Pro-face(シュナイダーエレクトリック) 三菱電機 三菱電機 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 2,630円 32,900円 16,681円 23,800円 74,640円 22,900円 2,394円 4,000円 7,300円 28,600円 16,400円 9,490円 20,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メモリカード - スタンド その他 ビデオ/RGB入出力/音声出力 - 通信ユニット アタッチメント - 外部入出力ユニット 通信ユニット - 通信ユニット
                            分類 SDメモリカードユニット - - - マルチメディアユニット - コネクタ変換アダプタ - - - QCPU(Qモード)/モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用 - QCPU(Qモード)/モーションコントローラCPU(Qシリーズ)用
                            対応機種 GT2103 GT27(5.7型を除く) - - GT27 (5.7型を除く) - - - - - - - -
                            備考 適合規格:UL/cUL、CE、KC 適合規格:UL/cUL、CE、KC - - 適合規格:UL/cUL、CE、KC - GOTマルチドロップ接続時の渡り配線を容易にするための製品 マルチドロップ接続用コネクタ変換 - - - - - -
                            概要 SDメモリカード装着用、GT2103用 (GT2103-PMBLSは除きます) - - プリンタ接続用USBスレーブ(PictBridge)1ch ※プリンタ接続専用ケーブル(3m)同梱 ビデオ入力用(NTSC/PAL) 1ch 動画再生GT27用 (5.7型を除く) - - - - 最大128点の入力や16点の出力 - - -

                            GOT2000シリーズ SDメモリカードユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タッチパネル(PLC用)(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました