(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロブロワ ドライバセット品

マイクロブロワ ドライバセット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
26,671円 ~ 26,895円
税込価格
29,338円 ~ 29,585円

【仕様】・マイクロブロワ+ドライバ+ハーネスのセット品です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブロア+ドライバ
  • サイズ:
    その他
  • センサ出力:
  • 軸受タイプ:
    空気動圧軸受
  • 定格流量(ℓ/min):
    100

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

マイクロブロワ ドライバセット品:関連画像

 

 

マイクロブロワ ドライバセット品:関連画像

 

 

マイクロブロワ ドライバセット品:関連画像

 

 

マイクロブロワ ドライバセット品:関連画像

 

型番リスト

型番

関連

入力電圧
音量(DC入力電圧)(dB)
定格回転数(r/min)
電力定格(W)
使用温度/湿度
サイズ/寸法(W x D x H)(mm)
使用樹脂材料
適用対象ブロワ
適用対象ドライバ
付属ハーネス
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] DC12V~27V
65
36,000
14.9 以下
0~50℃/10~95%RH(結露なきこと)
ブロア:49.4 x 41.5 x 33.6 / ドライバ:90 x 55 x 16.5
医療機器用に最適なFDA準拠材を採用
TF029B-1000-F
TF029B-1001-D
-
10

1個

26,895( 29,585円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

DC24V
67
40,000
29 以下
0~50℃/10~80%RH(結露なきこと)
ブロア:56.6 x 50.5 x 39.9 / ドライバ:65 x 50 x 17
UL94 V0 認定品使用
TF037C-2100-F
TF037-1001-D (TF037シリーズ共通)
ドライバ-マイクロブロワ接続用 x1、ドライバ-電源接続用 x1
10

1個

26,671( 29,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

[その他] DC12V~24V
65
31,000
16.1 以下
0~50℃/10~80%RH(結露なきこと)
ブロア:47.5 x 50.5 x 34.3 / ドライバ:65 x 50 x 17
医療機器用に最適なFDA準拠材を採用
TF037F-2000-F
TF037-1001-D (TF037シリーズ共通)
ドライバ-マイクロブロワ接続用 x1、ドライバ-電源接続用 x1
10

1個

26,671( 29,338円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マイクロブロワ+ドライバ+ハーネスのセット品です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロブロワ ドライバセット品

マイクロブロワ ドライバセット品

    放熱ファン高速タイプt=38mm

    放熱ファン高速タイプt=38mm

      PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

      PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

        PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

        PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

          マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

          マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

            温度管理システム用 フィルターファン

            温度管理システム用 フィルターファン

              フィルターファン EC技術使用

              フィルターファン EC技術使用

                PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

                PF-H-D 盤用換気扇(DC防湿タイプ)

                  ACファンセットモデル

                  ACファンセットモデル

                    DCクロスフローファン MFDシリーズ

                    DCクロスフローファン MFDシリーズ

                      メーカー ニデックコンポーネンツ サンワサプライ 日東工業 日東工業 ニデックコンポーネンツ リタール リタール 日東工業 山洋電気 オリエンタルモーター
                      通常価格 26,671円 21,320円 6,386円 8,792円 18,001円 10,704円 22,960円 10,433円 3,930円 15,498円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  
                      種類 ブロア+ドライバ ACファン ACファン ACファン ブロア - ACファン DCファン ACファン クロスフロー
                      サイズ その他 120x120 - その他 その他 その他 その他 - - その他
                      センサ出力 - - - - - - - -
                      軸受タイプ 空気動圧軸受 - - - 空気動圧軸受 - - - - -
                      定格流量(ℓ/min) 100 - - - 100 - - - - -

                      マイクロブロワ ドライバセット品のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました