(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
18,001円  特別価格 
税込価格
19,801円  特別価格 

空気動圧軸受技術により、ハイパワーでコンパクトなマイクロブロワ新登場【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ブロア
  • サイズ:
    その他
  • 入力電圧:
    DC24V
  • センサ出力:
  • 軸受タイプ:
    空気動圧軸受
  • 定格流量(ℓ/min):
    100
  • 使用樹脂材料:
    UL94 V0 認定品使用
  • 適用対象ドライバ:
    TF037-1001-D

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

マイクロブロワ:関連画像

 

 

マイクロブロワ:関連画像

 

 

マイクロブロワ:関連画像

 

 

マイクロブロワ:関連画像

 

型番リスト

型番

関連

音量(DC入力電圧)(dB)
定格回転数(r/min)
電力定格(W)
使用温度/湿度
サイズ/寸法(W x D x H)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
67
40,000
29 以下
0~50℃/10~80%RH(結露なきこと)
54 x 50.5 x 37.3
10

1個

18,001円

14,400

( 15,840円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

65
35,500
22.7 以下
-10~60℃/10~90%RH(結露なきこと)
81 x 60 x 52
10

1個

18,001( 19,801円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

空気動圧軸受技術により、ハイパワーでコンパクトなマイクロブロワ新登場
【特長】
・空気動圧軸受採用
・超小型/軽量
・高静圧
・低振動
・熱の影響を受けない軸受構成により長寿命
・使用樹脂材料に UL94 V0 を採用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

マイクロブロワ(TF037C/TF037E)

    放熱ファン高速タイプt=38mm

    放熱ファン高速タイプt=38mm

      PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

      PF-KG 盤用換気扇(ホルダ付)

        マイクロブロワ ドライバセット品

        マイクロブロワ ドライバセット品

          ACブロワ MBシリーズ

          ACブロワ MBシリーズ

            PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

            PF-T 盤用換気扇(特殊電圧タイプ)

              San Ace 二重反転ファン

              San Ace 二重反転ファン

                DCクロスフローファン MFDシリーズ

                DCクロスフローファン MFDシリーズ

                  高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

                  高効率・角型ACブロワ MBSシリーズ

                    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

                    ファンモーター DCブロワ MBDシリーズ

                      ACクロスフローファン MFシリーズ

                      ACクロスフローファン MFシリーズ

                        San Ace DCブロア

                        San Ace DCブロア

                          ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                          ファン付スペースヒーター HMAシリーズ

                            メーカー ニデックコンポーネンツ サンワサプライ 日東工業 ニデックコンポーネンツ オリエンタルモーター 日東工業 山洋電気 オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター オリエンタルモーター 山洋電気 オリエンタルモーター
                            通常価格 18,001円 21,320円 8,792円 26,671円 4,590円 6,386円 6,610円 15,498円 37,886円 11,115円 14,222円 2,670円 22,995円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目   14日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目  
                            種類 ブロア ACファン ACファン ブロア+ドライバ ブロア ACファン DCファン クロスフロー ブロア ブロア クロスフロー ブロア ACファン
                            サイズ その他 120x120 その他 その他 その他 - - その他 - その他 その他 - -
                            入力電圧 DC24V AC100V - - - その他 - - - - - - -
                            センサ出力 - - - - - - - - - - -
                            軸受タイプ 空気動圧軸受 - - 空気動圧軸受 - - - - - - - - -

                            マイクロブロワ(TF037C/TF037E)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ファンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました