(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MNP-164G
制御アクセサリ 非常停止ガード【5個入り】 スイッチガード

制御アクセサリ 非常停止ガード MNP-164G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
2,500円
税込単価
2,750円

【仕様】・スイッチガード、制御アクセサリ非常停止ガードです。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 取付面板厚t(mm):
    2.0

MNP-164G の仕様・寸法情報

商品仕様

非常停止ガード:関連画像

型番リスト

型番
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MNP-164G

φ16スイッチ(頭部φ40)
透明

1パック

5個入り

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・スイッチガード、制御アクセサリ非常停止ガードです。

 
日東ボックス穴加工  短納期出荷はこちら!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

MNP-164Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

制御アクセサリ 非常停止ガードの型番MNP-164Gのページです。
型番MNP-164Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制御アクセサリ 非常停止ガード

制御アクセサリ 非常停止ガード

    非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

    非常停止用押ボタンスイッチA22E スイッチガード

      押ボタンスイッチA16 スイッチガード

      押ボタンスイッチA16 スイッチガード

        φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

        φ30シリーズ保守用部品 ガードリング(押ボタンスイッチ用)

          コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

          コントロールユニットSEMI緊急遮断用スイッチガード EMOシール

            小形コントロールユニット ガードバリア

            小形コントロールユニット ガードバリア

              CSX-GH 非常停止ガード

              CSX-GH 非常停止ガード

                照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3P スイッチガード

                  コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

                  コントロールユニットSEMI緊急遮断用 スイッチガード

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                    照光押ボタンスイッチ(角胴形) A3K スイッチガード

                      停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

                      停止スイッチ用アクセサリ 白色ガード

                        バリア(AT-400番台)

                        バリア(AT-400番台)

                          CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル

                          CAT5e STP(より線/単線)自由長 LANケーブル

                            メーカー SUS オムロン オムロン IDEC IDEC IDEC 日東工業 オムロン IDEC オムロン IDEC NKKスイッチズ(旧:日本開閉器工業) ミスミ
                            通常価格 1,955円 1,042円 255円 610円 1,150円 860円 1,557円 319円 1,050円 276円 1,210円 127円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            材質 ポリカーボネート - - - - - - - - - - - -
                            取付面板厚t(mm) 2.0 - - - - - - - - - - - -

                            制御アクセサリ 非常停止ガードのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            非常停止ボタン保護
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/19
                            生産中、人体の接触しそうな場所に非常停止ボタンがあり、簡易的なカバーを探していました。プッシュロックが解除出来て便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止スイッチの保護
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/04
                            機械側に非常停止の人的な誤動作防止と非常停止スイッチが当たることによって生じる破損などを防ぐ目的で使用した。若干大きめでしたが役割は果たせました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スリム型なら これ!
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/30
                            本商品は非常停止用カバーとしては、スリム型であると思います。設置面積が限られる場合には重宝します。U字状にカットしてるので、非常停止ボタンの解除操作に支障はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止スイッチとして
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/14
                            制御盤の非常停止スイッチに、この非常停止ガード黄色(MNP-304Y)を使用しています。スイッチは、富士電機製やIDEC製の非常停止スイッチをよく使います。いろんなメーカーの非常停止ガードの中で、この商品が一番気に入ったため、リピートで使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            非常停止PBのカバーとして
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/21
                            以前はメーカー直接購入しか出来なかったが、こういった製品の取り扱いが増えて便利になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MNP-163G
                            MNP-163Y
                            MNP-164Y
                            MNP-224G
                            MNP-224Y
                            MNP-304G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合機種

                            1,955円

                            ( 2,151円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            φ16スイッチ(頭部φ30)透明

                            1,955円

                            ( 2,151円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            φ16スイッチ(頭部φ30)イエロー

                            2,155円

                            ( 2,371円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            φ16スイッチ(頭部φ40)イエロー

                            2,596円

                            ( 2,856円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            φ22スイッチ透明

                            2,594円

                            ( 2,853円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            φ22スイッチイエロー

                            2,590円

                            ( 2,849円 )

                            5個入り

                            1パック -

                            5日目

                            φ30スイッチ透明

                            スイッチガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました