(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)

アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,739円 ~ 13,270円
税込価格
5,213円 ~ 14,597円

大量のケーブルもすっきり収まるワイド180mm。鉄製に比べ約30%の軽量化を実...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    1900
  • 材質:
    その他
  • カラー:
    その他

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
商品内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フタ
10

1個

4,739( 5,213円 )

6日目

  • 注文停止中
セット品(本体+フタ)
10

1個

13,270( 14,597円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

大量のケーブルもすっきり収まるワイド180mm。
鉄製に比べ約30%の軽量化を実現し、現場作業をスピーディに改善します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)

アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)

    屋外用エムケーダクト

    屋外用エムケーダクト

      トロリーダクト ダクト

      トロリーダクト ダクト

        配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)

        配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)

          インテリアダクト

          インテリアダクト

            スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

            スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

              スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトカバーフレーム

              スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトカバーフレーム

                絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体

                絶縁トロリー トロリール 屋内・屋外用 本体

                  配線ダクト NDB

                  配線ダクト NDB

                    RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

                    RD875 ケーブルトレイ(奥行用)

                      ファクトライン100 本体

                      ファクトライン100 本体

                        配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)

                        配線ダクト(上部切り込みあり・ローコスト)

                          巾木ダクト (プラスチック製)

                          巾木ダクト (プラスチック製)

                            メーカー SUS マサル工業 Panasonic 興和化成 未来工業 未来工業 エヌアイシ・オートテック Panasonic 内外電機 日東工業 Panasonic ミスミ 未来工業
                            通常価格 4,739円 1,447円 14,054円 743円 1,424円 3,863円 - 22,263円 2,794円 4,510円 15,539円 739円 5,465円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            全長(mm) 1900 2000 - - - - 15~2000 - 2000 - - - 2
                            材質 その他 ポリ塩化ビニル その他 硬質塩化ビニール - - アルミ(A6063S-T5) 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニル - 硬質塩化ビニル UL94V-0 その他
                            カラー その他 - - グレー - - シルバー その他 - その他 グレー その他

                            アルミ配線ダクト 大容量大型タイプ(幅180×高さ60)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました