(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
62,000円
税込単価
68,200円

【特長】エントリーモデルに最適管理機能を持たないノンインテリジェントスイッチに...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ハブ本体
  • インターフェイス:
    イーサネット
  • 入力電源仕様:
    内蔵電源
  • 伝送速度:
    1000BASE
  • 取付方法:
    据置
  • 周囲温度(動作時) :
    0~50℃
  • 寸法 長さ(mm):
    44
  • 寸法 幅(mm):
    210
  • 通信規格詳細:
    10/100/1000BASE-T
  • PoE給電規格:
    IEEE802.3at、IEEE802.3af
  • PoE給電方式:
    Alternative A
  • PoE最大給電電力/1ポート(W):
    30
  • 定格入力電圧(V):
    AC100 50/60Hz
  • 動作環境(温度/湿度):
    0~50℃/20~80%RH(結露なきこと)
  • 給電方式:
    PoE

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

PN25048 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

外観

ASシリーズ スイッチングHUB:関連画像
PN25048
ASシリーズ スイッチングHUB:関連画像
PN25108
ASシリーズ スイッチングHUB:関連画像
PN25128

 

型番リスト

型番
ポート数
寸法 厚み(mm)
PoE給電ポート数
PoE装置給電可能電力(W)
消費電力(最小/最大)(W)
Panasonic注文品番
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PN25048

6ポート
210
4
62
3.7 / 75.0
GA-AS4TPoE+
10

1個

62,000( 68,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
エントリーモデルに最適
管理機能を持たないノンインテリジェントスイッチにプラスアルファの機能を搭載した新シリーズ
PoE給電機能対応・非対応を両方ラインアップ
導入しやすい価格帯ながら、各種機能により管理と運用の効率化を実現します

【搭載機能】
・VLAN
・リンクアグリゲーション
・IPアドレス簡単設定機能
・インターネットマンション機能
・ストームコントロール
・ポートグルーピング機能
・ポートモニタリング(1:N)
・マルチキャストグループ登録機能
・システムログ送信機能

【日本語WEB管理機能】
WEBブラウザでスイッチングハブの設定ができるので直感的に操作可能です

【耐環境性】
・動作環境50℃対応(一部機種除く)

【カメラネットワーク向け機能】
・IPアドレス簡単設定機能
Panasonic製ネットワークカメラとスイッチのIPアドレスを一括で設定可能です。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

PN25048で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGAの型番PN25048のページです。
型番PN25048に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGA

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

    Giga 8ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-8NS

      4/7ポート産業用USBハブ

      4/7ポート産業用USBハブ

        Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

        Giga 5ポート スイッチングハブ 電源内蔵 金属筐体 マグネット付 LSW6-GT-5NS

          メーカー Panasonic バッファロー ミスミ バッファロー
          通常価格 62,000円 8,370円 32,200円 6,501円
          通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
          商品分類 ハブ本体 - - -
          インターフェイス イーサネット イーサネット - イーサネット
          入力電源仕様 内蔵電源 内蔵電源 - 内蔵電源
          伝送速度 1000BASE 1000BASE - 1000BASE
          取付方法 据置 マグネット - マグネット

          POE給電スイッチ ASシリーズ オールGIGAのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PN25108
          PN25128
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?ポート数 寸法 厚み
          (mm)
          PoE給電ポート数 PoE装置給電可能電力
          (W)
          消費電力(最小/最大)
          (W)
          Panasonic注文品番

          92,323円

          ( 101,555円 )
          1個 -

          5日目

          1012ポート28010706.4 /89.2GA-AS10TPoE+

          103,268円

          ( 113,595円 )
          1個 -

          5日目

          1014ポート28012849 /109GA-AS12TPoE+

          スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました