(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,650円
税込単価
6,215円

【特長】・産業用品質と使い勝手を両立。・最大100m伝送可能なのに、やわらかい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2024年3月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番

3RHS4-1100-1M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3RHS4-1100-1M

1
10

1個

5,650( 6,215円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・産業用品質と使い勝手を両立。
・最大100m伝送可能なのに、やわらかいケーブル。
・小型コネクタとやわらかいケーブルの組み合わせで高い配線自由度を実現。
・堅牢なラッチ、ノイズに強い二重遮蔽シールド(編組+アルミテープ)

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2024年3月31日に受注受付終了となります。在庫状況次第で期日より早く受注受付終了となる場合がありますのでご容赦ください。本件に対するお問い合わせは本ページ右上の『エレクトロニクス部品技術窓口』のチャット・お問合せフォームからお願いします。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

3RHS4-1100-1Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)の型番3RHS4-1100-1Mのページです。
型番3RHS4-1100-1Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)

    CAT5e STP (単線) LANケーブル

    CAT5e STP (単線) LANケーブル

      PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

      PROFINET・EtherCAT対応 CAT5 STP (二重シールド) やわらか LANケーブル

        CAT6 STP (単線) LANケーブル

        CAT6 STP (単線) LANケーブル

          産業用イーサネットコネクタ XS5/XS6 RJ45ケーブル

          産業用イーサネットコネクタ XS5/XS6 RJ45ケーブル

            CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

            CAT6 UTP (単線) 自由長 LANケーブル

              メーカー スリーエムジャパン ミスミ ミスミ ミスミ オムロン ミスミ
              通常価格 5,650円 2,990円 - 4,360円 3,106円 -
              通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
              カテゴリ CAT5 CAT5e CAT5 CAT6 - CAT6
              シールド構造 シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドあり・STP シールドなし・UTP
              シールド詳細 二重シールド 一重シールド 二重シールド 一重シールド - -
              ケーブル導体 より線 単線 より線 単線 より線 単線
              結線 ストレート ストレート - ストレート ストレート -

              3M(TM)産業用イーサネット ケーブルアセンブリ 4芯(ストレート配線タイプ 固定部用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              LANケーブル(コネクタ付)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました