(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TSCTH240-Y
セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ【100個入り】 ケッソクテープ

セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ TSCTH240-Y

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,439円
税込単価
1,583円

【特長】・セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます・一度ロックすると逆...

詳細情報を確認する

  • 結束径(mm):
    45
  • 全長(mm):
    238
  • 幅(mm):
    3.6
  • 材質:
    ナイロン
  • 引張強度(N):
    180
  • 厚さ(mm):
    2
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~85
  • 質量(g):
    175
  • 材質詳細:
    ポリアミド樹脂(ナイロン66)
  • 用途:
    屋内用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。リピートで使用は出来ません。
  • 屋内で使用してください。ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。開封後、保管する場合は袋を密閉してください。厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

型番

TSCTH240-Y 解除

Loading...

TSCTH240-Y の仕様・寸法情報

商品情報

図面

TSCTH240-R

TRUSCO セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ 赤 100本入 図面

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSCTH240-Y

4989999453164
855-4978
-
100本入
10

1パック

100個入り

1,439( 1,583円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます
・一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です
・タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます
【用途】
・結束した電線やケーブルなどの識別
・マーキング機能により梱包商品の識別に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一度締めると、切断しない限り外すことはできません。リピートで使用は出来ません。
  • 屋内で使用してください。ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。開封後、保管する場合は袋を密閉してください。厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明

TSCTH240-Yで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプの型番TSCTH240-Yのページです。
型番TSCTH240-Yに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

    超耐熱結束バンド(耐熱温度180℃)

    超耐熱結束バンド(耐熱温度180℃)

      フリータイ リリースタイプ

      フリータイ リリースタイプ

        リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

        リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

          表示マジックバンド

          表示マジックバンド

            自在バンド UUB

            自在バンド UUB

              メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)

              メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ(金属検出機用・標準)

                マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

                マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

                  インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード

                  インシュロック PEEK(ピーク)タイ 耐熱・耐薬品グレード

                    結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)

                    結束バンド フックリピートタイ(リリースタイプ)

                      Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ

                      Tak-Ty タックタイ HLS/HLSP/HLMシリーズ

                        メーカー トラスコ中山 デンカエレクトロン エスジー工業 ヘラマンタイトン KEIAI(敬相) 内外電機 ヘラマンタイトン エスジー工業 ヘラマンタイトン エスジー工業 パンドウイット
                        通常価格 1,439円 158円 2,543円 2,225円 2,737円 3,428円 10,013円 1,657円 29,682円 1,314円 976円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                        結束径(mm) 45 - - - - - - - - - -
                        全長(mm) 238 - - - 3000 - - - - - -
                        幅(mm) 3.6 - 7.8 - 20 - - 2.5 - 7.4 -
                        材質 ナイロン 46ナイロン ナイロン6,6 66ナイロン ナイロン - 66ナイロン・鉄成分 ナイロン6,6 PEEK ナイロン6,6 -
                        引張強度(N) 180 - - - - - - - - - -

                        セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        TSCTH240-B
                        TSCTH240-NR
                        TSCTH240-R
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?JANコード トラスココード 色詳細 仕様

                        1,439円

                        ( 1,583円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        104989999453171855-4979-100本入

                        1,496円

                        ( 1,646円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        10その他4989999453140855-4976ナチュラル10

                        1,714円

                        ( 1,885円 )

                        100個入り

                        1パック -

                        1日目

                        104989999453157855-4977-100本入

                        結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました